제품 그룹
와이어 케이블, 끝머리 포함
K2023

와이어 케이블, 끝머리 포함

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:스테인레스 스틸 1.4401.표면 마무리:무광택 처리.정보:끝머리를 포함한 와이어 케이블은 원격 조작이 가능한 인덱스 플런저 K1502용 예비 부품입니다.액세서리:내부 튜브로 된 케이블 하우징 K2024.
엔드 슬리브 K2025.
조절 나사 K2026.
나사 니플 K2027.
육각 너트 K0700.
특징:
스테인레스 스틸
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K2023 와이어 케이블, 끝머리 포함 142 kB

도면

와이어 케이블, 끝머리 포함

캐드데이터 및 상세 정보

품목 요약 (압축됨)
주문 번호본체 재질스틸 키DD1

LCAD액세서리가격주문
K2023.10215X1200스테인레스 스틸1.44011,551200 요청 시
K2023.10215X3200스테인레스 스틸1.44011,553200 요청 시
K2023.10215X5200스테인레스 스틸1.44011,555200 요청 시
검색
나의계정E-Mail비밀번호
장바구니
품목 수: 0
합계: 0.00  
표시
빠른 주문
재고 확인
여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다.

하이클라쎄 테크닉
인천광역시 남동구 구월동 선수촌공원로 1
구월테크노밸리 D동 1009호
한국

Tel.:  032-465-1520
Fax:  032-465-1521

견적 요청은 아래 메일로 보내주세요
E-Mail: highklasse@highklasse.co.kr
Internet: www.highklasse.co.kr

한국
사이트맵 인쇄 Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · 모든 저작권 보유. 전화: 031-430-1520 · 팩스: 031-624-6059