제품 그룹
내부 가이드가 있는 인덱스 플런저 스틸, 타입 D, 잠금 바 캡 있음, 너트 있음
K1677_D

내부 가이드가 있는 인덱스 플런저 스틸, 타입 D, 잠금 바 캡 있음, 너트 있음

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명제품 설명:인덱스 플런저는 변환력으로 인해 잠금 위치가 변하는 것을 방지하기 위해 사용됩니다. 잠금 바를 180° 돌리면 잠금 핀이 원래 위치로 돌아와 잠금 위치를 변경할 수 있게 됩니다. 락킹 새김 홈은 잠금 바가 이 위치에 고정되어 잠금 핀이 원래 위치로 돌아온 상태를 유지하도록 합니다.재질:나사 슬리브 및 잠금 바 1.0503.
잠금 핀, 쾌삭강.
압력 스프링 1.4310.
잠금 바 캡, 열가소성 수지 PA.
표면 마무리:검정 산화 마무리된 나사 슬리브 및 잠금 바.
경화 처리, 연마 및 검정 산화 마무리된 잠금 핀.
자연적으로 마무리된 압축 스프링.
다양한 색깔의 잠금 바 캡:
- 짙은 회색 RAL 7021
- 주황색 RAL 2004
- 밝은 노랑색 RAL 1021
- 신호등 빨강색 RAL 3020
- 시그널 녹색 RAL 6032
- 신호등 파란색 RAL 5017
- 연한 회색 RAL 7035
이용:내부 가이드가 있는 인덱스 플런저는 폐쇄형 구조로 먼지, 스파크 등 오염이 심한 곳에 조립할 수 있습니다.장점:- 잠금 핀은 잠금 바를 180° 돌려서 당겨집니다.
- 폐쇄형 구조로 나사 슬리브에 오염이 들어가는 것을 방지합니다.
- 슬리브의 육각으로 인덱스 플런저를 쉽게 조립할 수 있습니다.
요청 시:특수 설계 버전.액세서리:브레이싱 부품 K0638.
포지셔닝 부싱 K1290.
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 K1677_D_Datasheet_31917__D_--ko 306 kB

도면

내부 가이드가 있는 인덱스 플런저 스틸, 타입 D, 잠금 바 캡 있음, 너트 있음

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입구성품 색상DD1D2LL1L3BB1HSW1SW2F x 30°시작
탄성
F1 약. N
탄성
종료
F2 약. N
CAD액세서리가격주문
K1677.0705101D검회색 RAL 70215M10x11646,726,31510,94,9613171,3814 요청 시
K1677.0706121D검회색 RAL 70216M12x1,517,456,531,519135,8814191,8815 요청 시
K1677.0708161D검회색 RAL 70218M16x1,521,672,6422617,78,11019242,31535 요청 시
K1677.0710201D검회색 RAL 702110M20x1,524,882,351,63021,59,51222302,82060 요청 시
K1677.07051012D퓨어 오렌지 RAL 20045M10x11646,726,31510,94,9613171,3814 요청 시
K1677.07061212D퓨어 오렌지 RAL 20046M12x1,517,456,531,519135,8814191,8815 요청 시
K1677.07081612D퓨어 오렌지 RAL 20048M16x1,521,672,6422617,78,11019242,31535 요청 시
K1677.07102012D퓨어 오렌지 RAL 200410M20x1,524,882,351,63021,59,51222302,82060 요청 시
K1677.070510116D밝은 노랑 RAL 10215M10x11646,726,31510,94,9613171,3814 요청 시
K1677.070612116D밝은 노랑 RAL 10216M12x1,517,456,531,519135,8814191,8815 요청 시
K1677.070816116D밝은 노랑 RAL 10218M16x1,521,672,6422617,78,11019242,31535 요청 시
K1677.071020116D밝은 노랑 RAL 102110M20x1,524,882,351,63021,59,51222302,82060 요청 시
K1677.070510148D신호등 빨강 RAL 30205M10x11646,726,31510,94,9613171,3814 요청 시
K1677.070612148D신호등 빨강 RAL 30206M12x1,517,456,531,519135,8814191,8815 요청 시
K1677.070816148D신호등 빨강 RAL 30208M16x1,521,672,6422617,78,11019242,31535 요청 시
K1677.071020148D신호등 빨강 RAL 302010M20x1,524,882,351,63021,59,51222302,82060 요청 시
K1677.070510186D시그널 녹색 RAL 60325M10x11646,726,31510,94,9613171,3814 요청 시
K1677.070612186D시그널 녹색 RAL 60326M12x1,517,456,531,519135,8814191,8815 요청 시
K1677.070816186D시그널 녹색 RAL 60328M16x1,521,672,6422617,78,11019242,31535 요청 시
K1677.071020186D시그널 녹색 RAL 603210M20x1,524,882,351,63021,59,51222302,82060 요청 시
K1677.070510187D신호등 파랑 RAL 50175M10x11646,726,31510,94,9613171,3814 요청 시
K1677.070612187D신호등 파랑 RAL 50176M12x1,517,456,531,519135,8814191,8815 요청 시
K1677.070816187D신호등 파랑 RAL 50178M16x1,521,672,6422617,78,11019242,31535 요청 시
K1677.071020187D신호등 파랑 RAL 501710M20x1,524,882,351,63021,59,51222302,82060 요청 시
K1677.070510188D연한 회색 RAL 70355M10x11646,726,31510,94,9613171,3814 요청 시
K1677.070612188D연한 회색 RAL 70356M12x1,517,456,531,519135,8814191,8815 요청 시
K1677.070816188D연한 회색 RAL 70358M16x1,521,672,6422617,78,11019242,31535 요청 시
K1677.071020188D연한 회색 RAL 703510M20x1,524,882,351,63021,59,51222302,82060 요청 시
검색
나의계정E-Mail비밀번호
장바구니
품목 수: 0
합계: 0.00  
표시
빠른 주문
재고 확인
여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다.

하이클라쎄 테크닉
인천광역시 남동구 구월동 선수촌공원로 1
구월테크노밸리 D동 1009호
한국

Tel.:  032-465-1520
Fax:  032-465-1521

견적 요청은 아래 메일로 보내주세요
E-Mail: highklasse@highklasse.co.kr
Internet: www.highklasse.co.kr

한국
사이트맵 인쇄 Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · 모든 저작권 보유. 전화: 031-430-1520 · 팩스: 031-624-6059