제품 그룹

품목 설명/제품 이미지

설명재질:아연 다이캐스팅 하우징.
그립, 베이스 및 슬롯 고정 열가소성 PA.
스테인레스 스틸 볼트.
표면 마무리:은색 광택 하우징.
그립, 베이스 및 슬롯 고정 검정색.
볼트 소재.
정보:스프링 로드된 잠금 핀.
배송시 아래 제품 포함됨:
- 평평한 면 조립용, 2 베이스.
- 슬롯을 지닌 프로파일 조립용, 각 2
슬롯된 픽스쳐(8mm와 10mm 슬롯용)
특징:
 RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0349 잠금 래치 261 kB

도면

잠금 래치

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호

시작
탄성
F1 약. N
탄성
종료
F2 약. N
CAD액세서리가격주문
K0349.38038028515 요청 시
검색
나의계정E-Mail비밀번호
장바구니
품목 수: 0
합계: 0.00  
표시
빠른 주문
재고 확인
여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다.

하이클라쎄 테크닉
인천광역시 남동구 구월동 선수촌공원로 1
구월테크노밸리 D동 1009호
한국

Tel.:  032-465-1520
Fax:  032-465-1521

견적 요청은 아래 메일로 보내주세요
E-Mail: highklasse@highklasse.co.kr
Internet: www.highklasse.co.kr

한국
사이트맵 인쇄 Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · 모든 저작권 보유. 전화: 031-430-1520 · 팩스: 031-624-6059