- 스프링 플런저
- 인덱스 플런저
- 인덱스 플런저
- K1678
내부 가이드가 있는 인덱스 플런저 스테인레스 스틸
- K1670
인덱스 플런저
- K2223
인덱스 플런저, 스테인리스 스틸, 사각형
- K1672
인덱스 플런저
- K1674
인덱스 플런저, 스토퍼 포함
- K1677
내부 가이드가 있는 인덱스 플런저 스틸
- K1671
스테인레스 스틸 인덱스 플런저
- K2222
인덱스 플런저, 스틸, 사각형
- K1673
스테인레스 스틸 인덱스 플런저
- K1675
스테인리스 인덱스 플런저, 스토퍼 포함
- K0639
인덱스 플런저
- K0640
스테인레스 스틸 인덱스 플런저
- K0348
인덱스 플런저
- K0637
스테인레스 스틸 인덱스 플런저
- K1679
육각 인덱스 플런저
- K1680
스테인레스 스틸 육각 인덱스 플런저
- K2114
나사 잠금 기능이 있는 인덱스 플런저
- K2115
나사 잠금 기능이 있는 스테인레스 스틸 인덱스 플런저
- K1284
인덱스 플런저, 스토퍼 포함
- K1285
스테인리스 인덱스 플런저, 스토퍼 포함
- K0638
브레이싱 부품
- K0638
고정 부품, 알루미늄, 인덱스 플런저 및 잠금 장치용
- K0349
잠금 래치
- K1668
스틸 또는 황동 환원 스프링이 있는 잠금 바 위쪽 또는 아래쪽 잠금 바
- K1669
스틸 또는 황동 잠금 플레이트 환원 스프링이 있는 잠금 바 있음
- K1691
알루미늄 환원 스프링이 있는 잠금 바 오른쪽 또는 왼쪽 잠금 바
- K1692
알루미늄 잠금 플레이트 환원 스프링이 있는 잠금 바 있음
- K1693
스테인레스 환원 스프링이 있는 잠금 바 위쪽 또는 아래쪽 잠금 바
- 볼 잠금 핀
- 잠금 핀
- 리테이닝 케이블, 볼 체인
- 서포트, 로케이팅 및 스토퍼 부품
- 기계 유닛 및 장치 유닛
- 조인트
- 마그네트
- 흡수 유닛
- 레벨 상태 표시기, 로킹 스크류
- 스케일, 스케일 링, 수준기
- 운반 기술
- 공구, 작업장 용품
- 위생보호장치
- 클램핑 기술
- 스페셜 솔루션
- 클래시커
- 변경된 새로운 주문번호
|
|
K0638_B알루미늄 브레이싱 부품 B타입 |
뒤로 |
|
|
설명재질:알루미늄 3.2163.표면 마무리:검정색.정보:브레이싱 부품은 잠금 래치와 잠금 볼트의 조립을 도와주며 그 용도를 확장시킵니다. 소켓 헤드 나사 DIN 912 / ISO 4762과 함께 사용 가능특징: 다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:
CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
|
주문 번호 | 타입 | D1 | D2 | D3 | A | B | H | H1 | L | T | CAD | 액세서리 | 가격 | 주문 |
---|
K0638.406 | B | M6 | 4,5 | 8 | 20 | 10 | 21 | 10 | 30 | 4,5 |  | | 요청 시 | | K0638.4061 | B | M6x0,75 | 4,5 | 8 | 20 | 10 | 21 | 10 | 30 | 4,5 |  | | 요청 시 | | K0638.408 | B | M8 | 4,5 | 8 | 20 | 10 | 21 | 10 | 30 | 4,5 |  | | 요청 시 | | K0638.4081 | B | M8x1 | 4,5 | 8 | 20 | 10 | 21 | 10 | 30 | 4,5 |  | | 요청 시 | | K0638.410 | B | M10 | 5,5 | 10 | 24 | 12 | 26 | 13 | 36 | 5,5 |  | | 요청 시 | | K0638.4101 | B | M10x1 | 5,5 | 10 | 24 | 12 | 26 | 13 | 36 | 5,5 |  | | 요청 시 | | K0638.412 | B | M12 | 5,5 | 10 | 24 | 12 | 26 | 13 | 36 | 5,5 |  | | 요청 시 | | K0638.4121 | B | M12x1,5 | 5,5 | 10 | 24 | 12 | 26 | 13 | 36 | 5,5 |  | | 요청 시 | | K0638.416 | B | M16 | 5,5 | 10 | 32 | 15 | 29 | 17 | 46 | 5,5 |  | | 요청 시 | | K0638.4161 | B | M16x1,5 | 5,5 | 10 | 32 | 15 | 29 | 17 | 46 | 5,5 |  | | 요청 시 | | K0638.420 | B | M20 | 5,5 | 10 | 32 | 15 | 29 | 17 | 46 | 5,5 |  | | 요청 시 | | K0638.4201 | B | M20x1,5 | 5,5 | 10 | 32 | 15 | 29 | 17 | 46 | 5,5 |  | | 요청 시 | |
|
재고 확인 여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다. |
하이클라쎄 테크닉 인천광역시 남동구 구월동 선수촌공원로 1 구월테크노밸리 D동 1009호 한국
Tel.: 032-465-1520 Fax: 032-465-1521
견적 요청은 아래 메일로 보내주세요 E-Mail: highklasse@highklasse.co.kr Internet: www.highklasse.co.kr |
|
|