![]() |
HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KGPostfach 11 60 · D-72168 Sulz (Neckar) · Tel. +49 (0) 74 54 / 7 93-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 7 93-33 E-Mail: info@kipp.com · Internet: www.kipp.com |
|
K0274_IGImpugnature a galletto "Miniwing" in plastica, rilevabile a... |
Indietro | |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
DescrizioneDescrizione del prodotto:Le parti operative rilevabili a livello visivo sono costituite da un granulato plastico di colore blu conforme alle norme EU10/2011 e FDA. Particolarmente adatto ad applicazioni nel settore alimentare, il colore crea un contrasto visivamente riconoscibile tra le parti operative e altri supporti e materiali. In questo modo è possibile rilevare e identificare visivamente i frammenti di plastica delle parti operative riducendo in questo modo il rischio di fermi di produzione o reclami.Materiale: Termoplastica (poliammide rinforzata con fibra di vetro), rilevabile a livello visivo, conforme a EU10/2011 e FDA. Parti metalliche in acciaio inox lucido.Utilizzo:- Industria alimentare - Industria farmaceutica - Industria degli imballaggiRange di temperatura: Da -20°C a +100°C.Vantaggi:Rilevabile a livello visivo. Blu oltremare RAL 5002. Materiale conforme per gli alimenti.Particolarità: ![]() ![]() ![]() DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF: Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Altri articoli di questa categoria |