Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Сталь для цементации или нержавеющая сталь.Исполнение: Цементируемая сталь, закаленная, фосфатированная марганцем.
Глубина цементации Eht (450 HV 1) 0,2+0,2.
поверхностная твердость (550 + 100) HV 10

Нержавеющая сталь, чистая.
Указание:Для удлинённых отверстий следует использовать шайбы с конусным вогнутым торцом в исполнении G.
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0729_D Шайбы с конусным вогнутым торцом, формы D, согласно DIN 6319, издание 10/01 96,4 kB
 Обзор стандартов для соединительных элементов 728 kB

Чертежи

Шайбы с конусным вогнутым торцом, формы D, согласно DIN 6319, издание 10/01

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаМатериал
основы
ФормаD1D2D5HH2Допустимая нагрузка
макс.кН(только при
статической нагрузке)
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0729.205Сталь цементируемаяD610,59,252,13,16,5 по запросу
K0729.206Сталь цементируемаяD7,112112,84,29 по запросу
K0729.208Сталь цементируемаяD9,61714,53,55,617 по запросу
K0729.210Сталь цементируемаяD122118,54,26,526 по запросу
K0729.212Сталь цементируемаяD14,224205838 по запросу
K0729.214Сталь цементируемаяD16,52824,85,68,553 по запросу
K0729.216Сталь цементируемаяD1930266,29,573 по запросу
K0729.220Сталь цементируемаяD23,236317,511,7117 по запросу
K0729.224Сталь цементируемаяD2844379,515,2168 по запросу
K0729.230Сталь цементируемаяD3556491219,2269 по запросу
K0729.236Сталь цементируемаяD4268601523,5394 по запросу
K0729.242Сталь цементируемаяD4978701829542 по запросу
K0729.248Сталь цементируемаяD5692822235,5714 по запросу
K0729.256Сталь цементируемаяD65103922539,7960 по запросу
K0729.264Сталь цементируемаяD751201103046,51269 по запросу
K0729.0206нержавеющая стальD7,112112,84,26 по запросу
K0729.0208нержавеющая стальD9,61714,53,55,612 по запросу
K0729.0210нержавеющая стальD122118,54,26,516 по запросу
K0729.0212нержавеющая стальD14,224205824 по запросу
K0729.0216нержавеющая стальD1930266,29,545 по запросу
K0729.0220нержавеющая стальD23,236317,511,771 по запросу
K0729.0224нержавеющая стальD2844379,515,2105 по запросу
K0729.0230нержавеющая стальD3556491219,2191 по запросу
K0729.0236нержавеющая стальD4268601523,5- по запросу
K0729.0242нержавеющая стальD4978701829- по запросу
K0729.0248нержавеющая стальD5692822235,5- по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Япония
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33