- Промышленная фурнитура | Стандартизированные изделия
- Рычаги зажимные, pукоятки зажима, pычаги эксцентриковые
- Ручки, рукоятки
- Ручки бугельные, ручки трубчатые, ручки чашечные
- Маховички, приводные рукоятки, счётчики оборотов
- Шпингалеты, угловые защитные профили, уплотняющие профили
- Петли
- Опоры
- Элементы для соединения труб, соединитель профиля
- Телескопические направляющие
- Натяжные защелки, защелки, стопоры
- Устройства прижимные, зажимы
- Зажимные элементы
- Пружинные упорные детали, стопорные штифты, блокировочные шаровые болты
- Упоры, элементы позиционирования, стопоры
- Опоры подвижные, нажимные болты
- Упорные захваты
- Штифты установочные, болты опорные
- Элементы с регулировкой по высоте
- K0729
Сферические шайбы, шайбы с конусным вогнутым торцом, DIN 6319, издание 10/01
- K0729_C
Сферические шайбы, форма C, согласно DIN 6319, издание 10/01
- K0729_D
Шайбы с конусным вогнутым торцом, формы D, согласно DIN 6319, издание 10/01
- K0729_G
Шайбы с конусным вогнутым торцом, форма G, D4>D3, DIN 6319, издание 10/01
- K2148
Сферические шайбы и шайбы с конусным вогнутым торцом комбинированные, обыкновенная или нержавеющая сталь, аналог DIN 6319
- K0691
Сферические компенсационные шайбы
- K0692
Элементы регулировки высоты из обычной или нержавеющей стали
- K0693
Элементы регулировки высоты с контргайкой
- K0694
Элементы регулировки высоты низкое исполнение
- K0695
Элементы регулировки высоты из обычной или нержавеющей стали со сферической компенсационной шайбой, низкое исполнение
- K0097
Элементы регулировки высоты низкое исполнение с контргайкой
- K0115
Элементы регулировки высоты из обычной или нержавеющей стали со сферической компенсационной шайбой и контргайкой, низкое исполнение
- K0057
Элементы регулировки высоты из обычной или нержавеющей стали со сферической компенсационной шайбой
- K0119
Элементы регулировки высоты из обычной или нержавеющей стали со сферической компенсационной шайбой и контргайкой
- Детали машин, элементы механизмов
- Шарниры
- Магниты
- Демпферы и упоры
- Маслоуказатели,
пробки
- Масштабные линейки, лимбы, уровни
- Приспособления для транспортировки
- Инструменты, принадлежности для мастерских
- Противовирусный защитный экран
- Зажимные приспособления
- Специальные решения
- Традиционная продукция
- Перевод артикула на новый
|
|
K0729_GШайбы с конусным вогнутым торцом, форма G, D4>D3, DIN 6319,... |
назад |
|
Описание товара/фотография продукта |
|
|
ОписаниеМатериал:Сталь закаленная или нержавеющая сталь.Исполнение: Указание:Для удлинённых отверстий следует использовать шайбы с конусным вогнутым торцом в исполнении G. СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:
Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
|
Номер заказа | Материал основы | Форма | D1 | D2 | D5 | H | H2 | Допустимая нагрузка макс.кН(только при статической нагрузке) | CAD | Принадл. | Цена | Заказать |
---|
K0729.305 | Закаленная сталь | G | 6 | 15 | 9,25 | 2,5 | 3,5 | 6,5 |  | | по запросу | | K0729.306 | Закаленная сталь | G | 7,1 | 17 | 11 | 4 | 5,4 | 9 |  | | по запросу | | K0729.308 | Закаленная сталь | G | 9,6 | 24 | 14,5 | 5 | 7,1 | 17 |  | | по запросу | | K0729.310 | Закаленная сталь | G | 12 | 30 | 18,5 | 5 | 7,3 | 26 |  | | по запросу | | K0729.312 | Закаленная сталь | G | 14,2 | 36 | 20 | 6 | 9 | 38 |  | | по запросу | | K0729.314 | Закаленная сталь | G | 16,5 | 40 | 24,8 | 6 | 9,5 | 53 |  | | по запросу | | K0729.316 | Закаленная сталь | G | 19 | 44 | 26 | 7 | 10,4 | 73 |  | | по запросу | | K0729.320 | Закаленная сталь | G | 23,2 | 50 | 31 | 8 | 12,2 | 117 |  | | по запросу | | K0729.324 | Закаленная сталь | G | 28 | 60 | 37 | 10 | 15,7 | 168 |  | | по запросу | | K0729.330 | Закаленная сталь | G | 35 | 68 | 49 | 12 | 19,7 | 269 |  | | по запросу | | K0729.336 | Закаленная сталь | G | 42 | 80 | 60 | 12 | 20,3 | 394 |  | | по запросу | | K0729.0306 | нержавеющая сталь | G | 7,1 | 17 | 11 | 4 | 5,4 | 6 |  | | по запросу | | K0729.0308 | нержавеющая сталь | G | 9,6 | 24 | 14,5 | 5 | 7,1 | 12 |  | | по запросу | | K0729.0310 | нержавеющая сталь | G | 12 | 30 | 18,5 | 5 | 7,3 | 16 |  | | по запросу | | K0729.0312 | нержавеющая сталь | G | 14,2 | 36 | 20 | 6 | 9 | 24 |  | | по запросу | | K0729.0316 | нержавеющая сталь | G | 19 | 44 | 26 | 7 | 10,4 | 45 |  | | по запросу | | K0729.0320 | нержавеющая сталь | G | 23,2 | 50 | 31 | 8 | 12,2 | 71 |  | | по запросу | | K0729.0324 | нержавеющая сталь | G | 28 | 60 | 37 | 10 | 15,7 | 105 |  | | по запросу | | K0729.0330 | нержавеющая сталь | G | 35 | 68 | 49 | 12 | 19,7 | 191 |  | | по запросу | |
Другие товары этой категории |
|
Доступность Здесь можно проверить доступность товаров. |
|