Группы товаров
Нониус и нулевые отметки из нержавеющей стали, самоклеящиеся или с отверстиями
K0759_NE

Нониус и нулевые отметки из нержавеющей стали, самоклеящиеся или...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:

Нержавеющая сталь 1.4310.

Исполнение: Без покрытия.Указание:Твердые шкалы из нержавеющей стали, самоклеящиеся с обратной стороны. Поперечное сечение 15 x 1 мм.

Матовая поверхность с черной контрастной шкалой. Деления шкалы нанесены лазером.
По запросу:– Нулевая точка справа/внизу или по центру
– Шкала сверху/справа или с обеих сторон
– Другие варианты длины
Особенности:
Нержавеющая 
сталь
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0759_NE Нониус и нулевые отметки из нержавеющей стали, самоклеящиеся или с отверстиями 140 kB

Чертежи

Нониус и нулевые отметки из нержавеющей стали, самоклеящиеся или с отверстиями

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаТип изделияИсполнение 1Нулевая точкаЛинейное уменьшениеB

HCADПринадл.ЦенаЗаказать
K0759.0001Нониусгоризонтальныйслевасверху151 по запросу
K0759.0101Нониусвертикальныйсверхусправа151 по запросу
K0759.00Нулевая отметкагоризонтальный--151 по запросу
K0759.01Нулевая отметкавертикальный--151 по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Индия
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33