Группы товаров
Измерительные ленты, сталь самоклеящиеся
K1301

Измерительные ленты, сталь самоклеящиеся

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Сталь.Исполнение: покрытие белого цвета.Указание:Измерительные ленты с миллиметровой шкалой по верхнему и нижнему краю черного цвета и с непрерывной нумерацией в сантиметрах. Десятичные числа красного цвета (длина менее 1 м, при нулевой точке в центре только черный цвет).
Измерительные ленты имеют самоклеящуюся обратную сторону, оснащенную защитной пленкой. Перед приклеиванием ее необходимо снять.
Применение:Линейки используются там, где требуется точное измерение. Они применяются в станках, на рабочих столах и верстаках.
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1301 Измерительные ленты, сталь самоклеящиеся 237 kB

Чертежи

Измерительные ленты, сталь самоклеящиеся
Измерительные ленты, сталь самоклеящиеся

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаИсполнение 1ФормаНулевая точкаШагЛинейное уменьшениеB

HLCADПринадл.ЦенаЗаказать
K1301.00021010X0300горизонтальныйAслева1 mmс обеих сторон100,5300 по запросу
K1301.00021010X0500горизонтальныйAслева1 mmс обеих сторон100,5500 по запросу
K1301.00021010X1000горизонтальныйAслева1 mmс обеих сторон100,51000 по запросу
K1301.00021010X2000горизонтальныйAслева1 mmс обеих сторон100,52000 по запросу
K1301.00021010X3000горизонтальныйAслева1 mmс обеих сторон100,53000 по запросу
K1301.00021010X5000горизонтальныйAслева1 mmс обеих сторон100,55000 по запросу
K1301.00021010X6000горизонтальныйAслева1 mmс обеих сторон100,56000 по запросу
K1301.00021013X0300горизонтальныйAслева1 mmс обеих сторон130,5300 по запросу
K1301.00021013X0500горизонтальныйAслева1 mmс обеих сторон130,5500 по запросу
K1301.00021013X1000горизонтальныйAслева1 mmс обеих сторон130,51000 по запросу
K1301.00021013X2000горизонтальныйAслева1 mmс обеих сторон130,52000 по запросу
K1301.00021013X3000горизонтальныйAслева1 mmс обеих сторон130,53000 по запросу
K1301.00021013X5000горизонтальныйAслева1 mmс обеих сторон130,55000 по запросу
K1301.00021013X6000горизонтальныйAслева1 mmс обеих сторон130,56000 по запросу
K1301.00221010X0300горизонтальныйBсправа1 mmс обеих сторон100,5300 по запросу
K1301.00221010X0500горизонтальныйBсправа1 mmс обеих сторон100,5500 по запросу
K1301.00221010X1000горизонтальныйBсправа1 mmс обеих сторон100,51000 по запросу
K1301.00221010X2000горизонтальныйBсправа1 mmс обеих сторон100,52000 по запросу
K1301.00221010X3000горизонтальныйBсправа1 mmс обеих сторон100,53000 по запросу
K1301.00221010X5000горизонтальныйBсправа1 mmс обеих сторон100,55000 по запросу
K1301.00221010X6000горизонтальныйBсправа1 mmс обеих сторон100,56000 по запросу
K1301.00221013X0300горизонтальныйBсправа1 mmс обеих сторон130,5300 по запросу
K1301.00221013X0500горизонтальныйBсправа1 mmс обеих сторон130,5500 по запросу
K1301.00221013X1000горизонтальныйBсправа1 mmс обеих сторон130,51000 по запросу
K1301.00221013X2000горизонтальныйBсправа1 mmс обеих сторон130,52000 по запросу
K1301.00221013X3000горизонтальныйBсправа1 mmс обеих сторон130,53000 по запросу
K1301.00221013X5000горизонтальныйBсправа1 mmс обеих сторон130,55000 по запросу
K1301.00221013X6000горизонтальныйBсправа1 mmс обеих сторон130,56000 по запросу
K1301.00121013X0800горизонтальныйCв центре1 mmс обеих сторон130,5800 по запросу
K1301.00121013X2000горизонтальныйCв центре1 mmс обеих сторон130,52000 по запросу
K1301.00121013X2500горизонтальныйCв центре1 mmс обеих сторон130,52500 по запросу
K1301.00121013X8000горизонтальныйCв центре1 mmс обеих сторон130,58000 по запросу
K1301.01021013X1000вертикальныйDсверху1 mmс обеих сторон130,51000 по запросу
K1301.01021013X2000вертикальныйDсверху1 mmс обеих сторон130,52000 по запросу
K1301.01021013X3000вертикальныйDсверху1 mmс обеих сторон130,53000 по запросу
K1301.01021013X5000вертикальныйDсверху1 mmс обеих сторон130,55000 по запросу
K1301.01221013X1000вертикальныйEснизу1 mmс обеих сторон130,51000 по запросу
K1301.01221013X2000вертикальныйEснизу1 mmс обеих сторон130,52000 по запросу
K1301.01221013X3000вертикальныйEснизу1 mmс обеих сторон130,53000 по запросу
K1301.01221013X5000вертикальныйEснизу1 mmс обеих сторон130,55000 по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Индия
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33