Группы товаров
Шкалы, нониус и нулевые отметки из нержавеющей стали, самоклеящиеся
K0759

Шкалы из нержавеющей стали самоклеящиеся

назад

Описание товара/фотография продукта

назад к обзору группы
ОписаниеМатериал:

Нержавеющая сталь 1.4310.

Исполнение: Без покрытия.Указание:Твердые шкалы из нержавеющей стали, самоклеящиеся с обратной стороны. Поперечное сечение 15 x 1 мм.

Матовая поверхность с черной контрастной шкалой. Деления шкалы нанесены лазером.
По запросу:– Нулевая точка справа/внизу или по центру
– Шкала сверху/справа или с обеих сторон
– Другие варианты длины
Особенности:
Нержавеющая 
сталь
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0759 Шкалы из нержавеющей стали самоклеящиеся 152 kB

Чертежи (общий обзор)

Шкалы из нержавеющей стали самоклеящиеся

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаТип изделияИсполнение 1Нулевая точкаШагЛинейное уменьшениеLCADПринадл.ЦенаЗаказать
K0759.000010X0300Шкалагоризонтальныйслева1 mmснизу300 по запросу
K0759.000010X0500Шкалагоризонтальныйслева1 mmснизу500 по запросу
K0759.000010X0700Шкалагоризонтальныйслева1 mmснизу700 по запросу
K0759.000010X1000Шкалагоризонтальныйслева1 mmснизу1000 по запросу
K0759.010010X0300Шкалавертикальныйсверху1 mmслева300 по запросу
K0759.010010X0500Шкалавертикальныйсверху1 mmслева500 по запросу
K0759.010010X0700Шкалавертикальныйсверху1 mmслева700 по запросу
K0759.010010X1000Шкалавертикальныйсверху1 mmслева1000 по запросу
K0759.0001Нониусгоризонтальныйслева-сверху40 по запросу
K0759.0101Нониусвертикальныйсверху-справа40 по запросу
K0759.00Нулевая отметкагоризонтальный---30 по запросу
K0759.01Нулевая отметкавертикальный---30 по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Индия
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33