Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеОписание продукта:Фиксирующие элементы используются для соединения двух деталей с геометрическим замыканием в любом угловом положении. Фиксирующие элементы с внутренним зубчатым венцом (формы A–D) могут комбинироваться, в зависимости от случая применения и возможности монтажа, с фиксирующими элементами с наружным зубчатым венцом. Нажимная пружина позволяет произвести быстрый поворот в новое угловое положение. Материал:

Стопорный элемент из стали или нержавеющей стали 1.4305.
Пружина из нержавеющей стали 1.4310.
Винты с цилиндрической головкой из стали или нержавеющей стали A 2.

Исполнение: Стопорный элемент, вороненая или нержавеющая сталь, калиброванная.
Пружина, сталь калиброванная.
Винты с цилиндрической головкой, сталь, класс прочности 8.8,
черненая или нержавеющая сталь A2-70, калиброванная.
Указание для заказа:При выборе стопорных элементов с внутренним зубчатым венцом формы A и B в комплект поставки входят по 2 винта с цилиндрической головкой и внутренним шестигранником M3x8 или M5x10.
При выборе стопорных элементов с наружным зубчатым венцом (форма E-H) в комплект поставки входит по одной нажимной пружине из нержавеющей стали.
Указание:Для закрепления стопорных элементов формы A или B использовать винты с цилиндрической головкой стандарта DIN 7984 с внутренним шестигранником и низкой головкой.Функции:Фиксаторы используются для вращательной регулировки деталей. Варианты крепления можно подобрать под конкретный случай применения.Указание на чертеже:
1) в положении расфиксации
2) в положении фиксации
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1446_H Фиксаторы, форма H, с наружным зубчатым венцом 246 kB

Чертежи

Фиксаторы, форма H, с наружным зубчатым венцом

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаМатериал
основы
B2B3Диаметр отверстия
D1
D2D3D4H

Число
зубьев
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1446.82338HСталь12124,23H8M3239,538по запросу
K1446.83346HСталь18186,25H8M5331346по запросу
K1446.182338Hнержавеющая сталь12124,23H8M3239,538по запросу
K1446.183346Hнержавеющая сталь18186,25H8M5331346по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Индия
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33