Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеОписание продукта:Фиксирующие элементы используются для соединения двух деталей с геометрическим замыканием в любом угловом положении. Фиксирующие элементы с внутренним зубчатым венцом (формы A–D) могут комбинироваться, в зависимости от случая применения и возможности монтажа, с фиксирующими элементами с наружным зубчатым венцом. Нажимная пружина позволяет произвести быстрый поворот в новое угловое положение. Материал:

Стопорный элемент из стали или нержавеющей стали 1.4305.
Пружина из нержавеющей стали 1.4310.
Винты с цилиндрической головкой из стали или нержавеющей стали A 2.

Исполнение: Стопорный элемент, вороненая или нержавеющая сталь, калиброванная.
Пружина, сталь калиброванная.
Винты с цилиндрической головкой, сталь, класс прочности 8.8,
черненая или нержавеющая сталь A2-70, калиброванная.
Указание для заказа:При выборе стопорных элементов с внутренним зубчатым венцом формы A и B в комплект поставки входят по 2 винта с цилиндрической головкой и внутренним шестигранником M3x8 или M5x10.
При выборе стопорных элементов с наружным зубчатым венцом (форма E-H) в комплект поставки входит по одной нажимной пружине из нержавеющей стали.
Указание:Для закрепления стопорных элементов формы A или B использовать винты с цилиндрической головкой стандарта DIN 7984 с внутренним шестигранником и низкой головкой.Функции:Фиксаторы используются для вращательной регулировки деталей. Варианты крепления можно подобрать под конкретный случай применения.Указание на чертеже:
1) в положении расфиксации
2) в положении фиксации
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1446_F Фиксаторы, форма F, с наружным зубчатым венцом 246 kB

Чертежи

Фиксаторы, форма F, с наружным зубчатым венцом

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаМатериал
основы
B2B3Диаметр отверстия
D1
D2D3D4H

Число
зубьев
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1446.62338FСталь12124,23H83,2239,538 по запросу
K1446.63346FСталь18186,25H85,3331346 по запросу
K1446.162338Fнержавеющая сталь12124,23H83,2239,538 по запросу
K1446.163346Fнержавеющая сталь18186,25H85,3331346 по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Индия
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33