Группы товаров
Сухари направляющих пазов, форма B, двусторонние
K0954_B

Сухари направляющих пазов, форма B, двусторонние

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Сталь закалённая 1.1191.Исполнение: вороненная.Указание:Сухари направляющих пазов используются для быстрого и точного позиционирования элементов механизмов.
Больше не требуется затратное выравнивание элементов.
Исполнение B можно установить на 90° для другого установочного размера. Сухарь направляющего паза можно использовать для пазов двух вариантов ширины.
Применение:Сухари направляющих пазов привинчиваются в паз с элементами механизмов и затем вставляются в ответную деталь.Преимущества:Значительная экономия времени при монтаже элементов механизмов.Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0954_B Сухари направляющих пазов, форма B, двусторонние 210 kB

Чертежи

Сухари направляющих пазов, форма B, двусторонние

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаТип формыBN=ширина пазаB

HH1LL1CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0954.1814X18Bс обеих сторон1814104,91818 по запросу
K0954.1814X20Bс обеих сторон2014104,92018 по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Индия
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33