Группы товаров
Сухари направляющих пазов, форма A, одинарные
K0954_A

Сухари направляющих пазов, форма A, одинарные

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Сталь закалённая 1.1191.Исполнение: вороненная.Указание:Сухари направляющих пазов используются для быстрого и точного позиционирования элементов механизмов.
Больше не требуется затратное выравнивание элементов.
Применение:Сухари направляющих пазов привинчиваются в паз с элементами механизмов и затем вставляются в ответную деталь.Преимущества:Значительная экономия времени при монтаже элементов механизмов.Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0954_A Сухари направляющих пазов, форма A, одинарные 173 kB

Чертежи

Сухари направляющих пазов, форма A, одинарные

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаТип формыBN=ширина пазаB

HH1LCADПринадл.ЦенаЗаказать
K0954.08X8Aпростой888-20 по запросу
K0954.12X20Aпростой201214630 по запросу
K0954.12X22Aпростой221214630 по запросу
K0954.12X30Aпростой301214630 по запросу
K0954.14X20Aпростой201414630 по запросу
K0954.14X22Aпростой221414630 по запросу
K0954.14X30Aпростой301414630 по запросу
K0954.16X20Aпростой201614630 по запросу
K0954.16X22Aпростой221614630 по запросу
K0954.16X30Aпростой301614630 по запросу
K0954.18X20Aпростой201814630 по запросу
K0954.18X22Aпростой221814630 по запросу
K0954.18X30Aпростой301814630 по запросу
K0954.22X20Aпростой202214630 по запросу
K0954.22X22Aпростой222214630 по запросу
K0954.22X30Aпростой302214630 по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Индия
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33