Grupos de mercadorias
Acoplamento central para fixação em quatro lados
K0992

Acoplamento central para fixação em quatro lados

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Aço temperado.Versão:peça brunida.Indicação:Com o acoplamento para fixação em quatro lados é possível unir duas morsas de 5 eixos e formar um sistema compacto/KIPPflexX.
Dessa forma é possível tensionar uma peça nos quatro lados.
Para alinhar centralmente o acoplamento para a fixação em quatro lados com exatidão ao fuso transversal, são necessários um fuso roscado e uma porca roscada respectivamente em ambas as extremidades.
Os artigos devem ser encomendados adicionalmente de acordo com o número seguinte:
Fuso roscado K1555.999.008
Porca roscada K0940.999.003
Atenção:A profundidade máxima de fixação com uma fixação em quatro lados é de 12 mm devido a estrutura do acoplamento.Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0992 Acoplamento central para fixação em quatro lados 333 kB

Desenhos

Acoplamento central para fixação em quatro lados

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

DLCADAces.PreçoEncomendar
K0992.17850178 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Indien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33