Grupos de mercadorias

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Aço cementado.Versão:Superfície sem tratamento.Indicação:As barras de apoio aparafusáveis servem para ajustar a altura de apoio da peça de trabalho.
Elas podem ser fresadas facilmente para obter qualquer profundidade desejada de fixação da peça de trabalho. Assim, é possível alcançar um ajuste de alta precisão em relação à mesa de trabalho.
 
O fornecimento é efeuado em pares.
Acessórios:para o artigo K0973, K1555Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0974 Barras de apoio parafusáveis 227 kB

Desenhos

Barras de apoio, aparafusáveis

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

BHCADAces.PreçoEncomendar
K0974.09005159015 sob consulta
K0974.125051512515 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Indien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33