Grupos de mercadorias
Rodas giratórias de chapa de aço com revestimento de poliuretano resistente à abrasão, versão padrão
K1764_L

Rodas giratórias de chapa de aço com revestimento de poliuretano...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Carcaça em chapa de aço. Corpo da roda em PA 6 com banda de rodagem em poliuretano resistente à abrasão.Versão:Carcaça prensada. Caixa do rodízio giratório com mancal de rolamento de esferas duplo na coroa giratória e proteção de esferas.
Rodas com mancal de deslizamento.
Indicação:As rodas são protegidas contra ruptura, resistentes à corrosão e livres de manutenção.
Eixo da roda aparafusado. Rodas sem sulcos.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K1764_L Rodas giratórias de chapa de aço com revestimento de poliuretano resistente à abrasão, versão padrão 236 kB

Desenhos

Rodas giratórias de chapa de aço com revestimento de poliuretano resistente à abrasão, versão padrão
Rodas giratórias de chapa de aço com revestimento de poliuretano resistente à abrasão, versão padrão

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoDenominaçãoVersão 1Mancal
da roda
ABB1B2B3DD1HLL1RCapacidade
de carga
kg
CADAces.PreçoEncomendar
K1764.10035Rodízio industrial giratóriosem sistema de bloqueiomancal de deslizamento363560-8510091251008086200 sob consulta
K1764.12535Rodízio industrial giratóriosem sistema de bloqueiomancal de deslizamento404060-85125915010080102,5200 sob consulta
K1764.15040Rodízio industrial giratóriosem sistema de bloqueiomancal de deslizamento6045807511015011190140105135400 sob consulta
K1764.20050Rodízio industrial giratóriosem sistema de bloqueiomancal de deslizamento6550807511020011235140105165400 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Indien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33