Grupos de mercadorias

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Acessar/Filtrar todos os artigos
DescriçãoMaterial:Poliamida.Indicação:Rodas de poliamida são protegidas contra quebra, resistentes a batidas, impactos, substâncias químicas e à corrosão. Além disso, estas rodas possuem grande resistência à abrasão e uma baixa resistência ao rolamento.
Adequadas para o item K1772.
Indicação de desenho:
Forma A: Mancal de deslizamento
Forma B: Rolamento de esferas
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K1784 Rodas em poliamida versão pesada 205 kB

Desenhos (visão geral)

Rodas em poliamida versão pesada

Rodas em poliamida, versão pesada com mancal deslizante, forma A

mais informações

Desenhos

Rodas em poliamida, versão pesada com mancal deslizante, forma A

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

Mancal
da roda
DD1BB1Capacidade
de carga
kg
CADAces.PreçoEncomendar
K1784.07532mancal de deslizamento75123235300 sob consulta
K1784.10037mancal de deslizamento100153745500 sob consulta
K1784.12540mancal de deslizamento125154045700 sob consulta
K1784.15050mancal de deslizamento150205060800 sob consulta
K1784.20050mancal de deslizamento2002050601500 sob consulta
K1784.25065mancal de deslizamento2502565702000 sob consulta

Rodas em poliamida, versão pesada com rolamento de esferas, forma B

mais informações

Desenhos

Rodas em poliamida, versão pesada com rolamento de esferas, forma B

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

Mancal
da roda
DD1BB1Capacidade
de carga
kg
CADAces.PreçoEncomendar
K1784.075321rolamento de esferas75153235300 sob consulta
K1784.100371rolamento de esferas100153745500 sob consulta
K1784.125401rolamento de esferas125204045700 sob consulta
K1784.150501rolamento de esferas150205060800 sob consulta
K1784.200501rolamento de esferas2002550601500 sob consulta
K1784.250651rolamento de esferas2502565652000 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Indien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33