Grupos de mercadorias
Pino de guia de aço inoxidável para fechos rotativos de fixação (modelo on/off)
K2257

Pino de guia de aço inoxidável para fechos rotativos de fixação...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Acessar/Filtrar todos os artigos
DescriçãoMaterial:Aço inoxidável.Versão:peça endurecida.Indicação:Opção de montagem 1 com pino de guia forma A para espessura de placa de 6 mm ou com pino de guia forma B para espessura de placa de 9 mm.
Opção de montagem 2 com pino de fixação forma A para espessura da placa > 6 a 20 mm ou com pino de guia forma B para espessura da placa > 9 a 20 mm.

A cor pode ser diferente devido ao endurecimento.
Modo de operação:Gire e aperte o pino de guia na rosca. Veja o desenho de montagem.Indicação de desenho:
1) Opção de montagem 1
2) Opção de montagem 2
3) Placa
Particularidades:
Aço inoxidávelRoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K2257 Pino de guia de aço inoxidável para fechos rotativos de fixação (modelo on/off) 315 kB

Desenhos (visão geral)

Pino de guia de aço inoxidável para fechos rotativos de fixação (modelo on/off)

Pino de guia de aço inoxidável para fechos rotativos de fixação (modelo on/off), forma A

mais informações

Desenhos

Pino de guia de aço inoxidável para fechos rotativos de fixação (modelo on/off), forma A

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaLD

HMTT1T2SWCisalhamento
kN
CADAces.PreçoEncomendar
K2257.06041A5,8613M466-20651,1 sob consulta
K2257.08051A5,8814M566-20671,8 sob consulta

Pino de guia de aço inoxidável para fechos rotativos de fixação (modelo on/off), forma B

mais informações

Desenhos

Pino de guia de aço inoxidável para fechos rotativos de fixação (modelo on/off), forma B

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaLD

D1HMTT1T2SWCisalhamento
kN
CADAces.PreçoEncomendar
K2257.06051B7,86916M599-20851,8 sob consulta
K2257.06061B7,86916M699-20852,5 sob consulta
K2257.08061B7,881217M699-20872,5 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Indien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33