Grupos de mercadorias
Pino de bloqueio esférico com manípulo de plástico e colar de metal ou plástico
K0363

Pino de bloqueio esférico com manípulo de plástico e colar de...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Acessar/Filtrar todos os artigos
DescriçãoMaterial:Manípulo, botão de pressão em termoplástico.
Peças de aço em aço inoxidável.
Versão:Manípulo preto.
Botão de pressão vermelho tráfego.
Peças de aço com superfícies sem tratamento.
Indicação:Os pinos de bloqueio esférico servem para fixação e união rápida e fácil de peças em geral ou de usinagem.
Ao pressionar o botão de pressão, ambas as esferas destravam, fixando assim as partes a serem unidas. Ao soltar o botão de pressão, as esferas travam automaticamente, unindo os componentes seguramente, sem o risco de desprendimento.
A versão forma A é adequada para as áreas de aplicação com maiores requisitos e mais precisão.

Cisalhamento duplo (F) = S • τ aB máx.

Os dados de cisalhamento correspondem à carga de ruptura teórica.
Eles são valores de referência não vinculativos, sem levar em conta os fatores de segurança, portanto, excluem qualquer termo de responsabilidade. Os dados mencionados são de caráter informativo e não garantem as propriedades de forma legal.

Os valores de carga foram calculados com base na norma DIN 50141. Cada usuário deve determinar individualmente se o pino de bloqueio esférico é adequado para a respectiva aplicação.

Fatores como a grande variedade de materiais, nos quais os pinos de bloqueio esférico são usados, as condições climáticas e o desgaste podem influenciar os valores determinados.
Características:Forma A:
Pino retificado, peça de vedação metálica, elevada força de extração axial
Forma B:
Pino com tolerância h9, peça de vedação em plástico, baixa força de extração axial
Acessórios:Buchas de alojamento para pino de bloqueio esférico K0724
Cabo de proteção em espiral K0367
Cabo de segurança anti perda com olhal K0367
Anel de chave K0367
Indicação de desenho:
1) Peça de vedação metálica
2) Peça de vedação em plástico
Particularidades:
Aço inoxidávelRoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0363 Pino de bloqueio esférico com manípulo de plástico e colar de metal ou plástico 191 kB

Desenhos (visão geral)

Pino de bloqueio esférico com manípulo de plástico e colar de metal ou plástico

Pinos de bloqueio esférico com manípulo plástico e colar metálico

mais informações

Desenhos

Pinos de bloqueio esférico com manípulo plástico e colar metálico

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaDD1D2D3LL1L2L5Furo de
alojamento
H11
Cisalhamento
duplo
máx. kN
CADAces.PreçoEncomendar
K0363.3805010A3855,51610632,516515  sob consulta
K0363.3805015A3855,51615632,521515  sob consulta
K0363.3805020A3855,51620632,526515  sob consulta
K0363.3805025A3855,51625632,531515  sob consulta
K0363.3805030A3855,51630632,536515  sob consulta
K0363.3806010A3866,851610732,517622  sob consulta
K0363.3806015A3866,851615732,522622  sob consulta
K0363.3806020A3866,851620732,527622  sob consulta
K0363.3806025A3866,851625732,532622  sob consulta
K0363.3806030A3866,851630732,537622  sob consulta
K0363.3806035A3866,851635732,542622  sob consulta
K0363.3806040A3866,851640732,547622  sob consulta
K0363.3806045A3866,851645732,552622  sob consulta
K0363.3806050A3866,851650732,557622  sob consulta
K0363.3808020A3889,51620832,528838  sob consulta
K0363.3808025A3889,51625832,533838  sob consulta
K0363.3808030A3889,51630832,538838  sob consulta
K0363.3808035A3889,51635832,543838  sob consulta
K0363.3808040A3889,51640832,548838  sob consulta
K0363.3808045A3889,51645832,553838  sob consulta
K0363.3808050A3889,51650832,558838  sob consulta
K0363.4710020A4710122320940291060  sob consulta
K0363.4710025A4710122325940341060  sob consulta
K0363.4710030A4710122330940391060  sob consulta
K0363.4710035A4710122335940441060  sob consulta
K0363.4710040A4710122340940491060  sob consulta
K0363.4710045A4710122345940541060  sob consulta
K0363.4710050A4710122350940591060  sob consulta
K0363.4710060A4710122360940691060  sob consulta
K0363.4712025A471214,523251040351286  sob consulta
K0363.4712030A471214,523301040401286  sob consulta
K0363.4712035A471214,523351040451286  sob consulta
K0363.4712040A471214,523401040501286  sob consulta
K0363.4712045A471214,523451040551286  sob consulta
K0363.4712050A471214,523501040601286  sob consulta
K0363.4712060A471214,523601040701286  sob consulta
K0363.4712070A471214,523701040801286  sob consulta
K0363.4712080A471214,523801040901286  sob consulta
K0363.4716030A471619233013404316153  sob consulta
K0363.4716035A471619233513404816153  sob consulta
K0363.4716040A471619234013405316153  sob consulta
K0363.4716045A471619234513405816153  sob consulta
K0363.4716050A471619235013406316153  sob consulta
K0363.4716060A471619236013407316153  sob consulta
K0363.4716070A471619237013408316153  sob consulta
K0363.4716080A471619238013409316153  sob consulta

Pinos de bloqueio esférico com manípulo plástico e colar plástico

mais informações

Desenhos

Pinos de bloqueio esférico com manípulo plástico e colar plástico

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaDD1D2D3LL1L2L5Furo de
alojamento
H11
Cisalhamento
duplo
máx. kN
CADAces.PreçoEncomendar
K0363.13805015B3855,516155,93320,9515  sob consulta
K0363.13805020B3855,516205,93325,9515  sob consulta
K0363.13805025B3855,516255,93330,9515  sob consulta
K0363.13805030B3855,516305,93335,9515  sob consulta
K0363.13806030B3866,8516306,83336,8622  sob consulta
K0363.13806040B3866,8516406,83346,8622  sob consulta
K0363.13806050B3866,8516506,83356,8622  sob consulta
K0363.13808030B3889,516307,83337,8838  sob consulta
K0363.13808040B3889,516407,83347,8838  sob consulta
K0363.13808050B3889,516507,83357,8838  sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Indien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33