Grupos de mercadorias
Ímãs redondos (cápsulas magnéticas) de NdFeB, Forma A
K1395_A

Ímãs redondos (cápsulas magnéticas) de NdFeB, Forma A

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Carcaça em latão.
Núcleo do ímã em NdFeB (neodímio).
Versão:Carcaça lisa.Indicação:Versão lisa, sistema blindado.
Cápsulas magnéticas de Neodímio nunca devem ser prensadas diretamente sobre materiais ferrosos, caso contrário, ocorrerá perda da força de aderência,
devido ao curto-circuito magnético.

Diâmetro “D” retificado com tolerância de ajuste h6.

As cápsulas magnéticas da forma A podem ser encurtadas na medida “H1”, sem perda da força de aderência.
Faixa de temperatura:máx. 80 °C.Montagem:A montagem dos ímãs pode ser efetuada através de prensagem, aparafusamento ou colagem.Indicação de desenho:
1) Superfície de aderência
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K1395_A Ímãs redondos (cápsulas magnéticas) de NdFeB, Forma A 155 kB

Desenhos

Ímãs redondos (cápsulas magnéticas) de NdFeB, Forma A

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaD

HH1Força de
aderência
N
Distância
para as paredes
de ferro/mm
CADAces.PreçoEncomendar
K1395.106A62010101,5 sob consulta
K1395.108A82010251,5 sob consulta
K1395.110A10208452 sob consulta
K1395.113A13206702,5 sob consulta
K1395.116A162021503 sob consulta
K1395.120A202552804 sob consulta
K1395.125A253574505 sob consulta
K1395.132A32404,57006 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Indien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33