Grupos de mercadorias
Ímãs redondos com pino (cápsulas magnéticas) de AlNiCo
K0547

Ímãs redondos com pino (cápsulas magnéticas) de AlNiCo

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Carcaça em aço.
Núcleo do ímã em AlNiCo.
Versão:Carcaça zincada.Indicação:Cápsulas magnéticas com pino liso, sistema blindado.
O pino pode ser prolongado na medida “H1”, sem perda da força de aderência.
Faixa de temperatura:máx. 450 °C.Indicação de desenho:
1) Superfície de aderência
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0547 Ímãs redondos com pino (cápsulas magnéticas) de AlNiCo 145 kB
 Dados técnicos para imãs de retenção e brutos 62,8 kB

Desenhos

Ímãs redondos com pino (cápsulas magnéticas) de AlNiCo

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

DD1LHH1Força de
aderência
N
CADAces.PreçoEncomendar
K0547.016382021,7 sob consulta
K0547.028382034 sob consulta
K0547.0310482068,5 sob consulta
K0547.04134820712 sob consulta
K0547.05165820520 sob consulta
K0547.06206825650 sob consulta
K0547.0725810355115 sob consulta
K0547.08321010403200 sob consulta
K0547.09401520505240 sob consulta
K0547.10501825602420 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Indien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33