Grupos de mercadorias
Grampo giratório heavy, automatizável, forma A, com braço de fixação
K2054_A

Grampo giratório heavy, automatizável, forma A, com braço de...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoDescrição do produto:Os grampos rápidos heavy são particularmente adequados para operações de fixação manual com tempos de fixação curtos.

O braço de fixação gira 90° de acordo com a velocidade de rotação da chave de impacto e permite uma fixação rápida. Após este movimento, o curso de aperto segue linearmente para baixo.
Material:Aço temperado.Versão:peça brunida.Modo de operação:Chave de impacto com torque ajustável.
No caso de atuação automatizada, por exemplo, por chaves de impacto com torque ajustável, um máximo de 50% do torque máximo de aperto especificado ou da força máxima de aperto especificada pode ser usado para abertura e aperto.
Vantagens:- Capacidade de automação
- Altas forças de tensão
- Fixação rápida
Indicação de desenho:
1) Curso de rotação
2) Curso de aperto
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K2054_A Grampo giratório heavy, automatizável, forma A, com braço de fixação 178 kB

Desenhos

Grampo giratório heavy, automatizável, forma A, com braço de fixação

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoVersão 1FormaTipo
da forma
BB1B2D

D1HH1H2H3H4H5LL1L2L3S1S2SWTorque
de aperto
máx. Nm
Força
de aperto
kN
CADAces.PreçoEncomendar
K2054.1061giratório à direitaAcom braço de fixação90702211M12801391115302950665550111019286 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Indien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33