Grupos de mercadorias
Dobradiça de aço inoxidável 
com parafuso de fixação, Forma A
K1810_A

Dobradiça de aço inoxidável com parafuso de fixação, Forma A

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:

Aço inoxidável 1.4301.

Versão:peça polida ou jateada.Indicação:As dobradiças de aço inoxidável de alta qualidade com parafuso de fixação
possuem um ângulo de abertura de 95°. As dobradiças podem ser utilizadas
nas indústrias alimentícias, de embalagens, químicas e farmacêuticas.



As dobradiças podem ser encomendadas com um acabamento polido ou na
versão jateada.
Particularidades:
Aço inoxidável
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K1810_A Dobradiça de aço inoxidável com parafuso de fixação, Forma A 165 kB

Desenhos

Dobradiça de aço inoxidável 
com parafuso de fixação, Forma A

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

FormaTipo
da forma
Superfície
Corpo básico
AA1A2A3BB1HDLCADAces.PreçoEncomendar
K1810.82650Aovalpolido8232232565354M650 sob consulta
K1810.82651Aovaljateado8232232565354M650 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Indien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33