Grupos de mercadorias
Dobradiças de aço inoxidável removíveis, versão esquerda
K1345

Dobradiças de aço inoxidável removíveis, versão esquerda

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:

Dobradiça em aço inoxidável 1.4401.
Eixo em aço inoxidável 1.4104.

Versão:peça altamente polida.Indicação:Dobradiça para elementos planos, painéis e perfis de alumínio, removível. Eixo fechado lateralmente. Parafusos embutidos, por isso, depósito mínimo de sujeira.

Os valores denominados de carga das dobradiças são valores de referência não vinculativos e não levam em conta os fatores de segurança, portanto, excluem quaisquer termos de responsabilidade. Os dados mencionados são de caráter informativo e não garantem as propriedades legais.

Os dados de carga foram apurados sob condições laboratoriais. A aplicação adequada das dobradiças é de inteira responsabilidade do usuário.

Fatores como a grande diversidade de materiais, nas quais as dobradiças são fixadas, tipos de fixação, condições climáticas e o desgaste podem influenciar os valores determinados.
Particularidades:
Aço inoxidável
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K1345 Dobradiças de aço inoxidável removíveis, versão esquerda 203 kB
 Indicação técnica sobre dobradiças 280 kB

Desenhos

Dobradiças de aço inoxidável removíveis, versão esquerda

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoA

A1A2A3A4BB2B3D1D2HH1F1
N
F2
N
CADAces.PreçoEncomendar
K1345.1626151552151526264828106,66169900625 sob consulta
K1345.163018185917,517,529,529,54828106,661691000710 sob consulta
K1345.163923237722,522,538,538,54828106,661691200500 sob consulta
K1345.1644252587252543,543,54828106,661691200450 sob consulta
K1345.1658333311532,532,557,557,54828106,661691200350 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Indien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33