Grupos de mercadorias
Alavancas de aperto de plástico com rosca macho e esfera plana, inserto roscado de aço brunido
K0780_D

Alavancas de aperto de plástico com rosca macho e esfera plana,...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Cabo da alavanca em plástico reforçado com fibra de vidro e anel dentado de Zamak.
Peças de aço com classe de resistência 5.8.
Esfera de aço.
Versão:Peças de aço brunido.Indicação:Os vários posicionadores são usados para evitar pontos de pressão, compensar irregularidades na contra-peça ou aumentar a aderência na peça a ser apertada.
Se a medida L ≥ 60 mm, então o comprimento da rosca corresponderá a 60 mm.
Particularidades:
 RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0780_D Alavancas de aperto de plástico com rosca macho e esfera plana, inserto roscado de aço brunido 281 kB

Desenhos

Alavancas de aperto de plástico com rosca macho e esfera plana, inserto roscado de aço brunido

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

FormaMaterial
dos componentes
TamanhoXDD1D2D3Esfera
Ø
HH1H2H3H4AA1BQuantidade
de dentes
LCADAces.PreçoEncomendar
K0780.41051X20DEsf. achat.1M5101314,52324,54153033,540477,51619,1 sob consulta
K0780.41051X30DEsf. achat.1M5101314,52324,54153033,540477,51629,1 sob consulta
K0780.41051X40DEsf. achat.1M5101314,52324,54153033,540477,51639,1 sob consulta
K0780.41051X50DEsf. achat.1M5101314,52324,54153033,540477,51649,1 sob consulta
K0780.41061X20DEsf. achat.1M6101314,53424,54153033,540477,51618,6 sob consulta
K0780.41061X30DEsf. achat.1M6101314,53424,54153033,540477,51628,6 sob consulta
K0780.41061X40DEsf. achat.1M6101314,53424,54153033,540477,51638,6 sob consulta
K0780.41061X50DEsf. achat.1M6101314,53424,54153033,540477,51648,6 sob consulta
K0780.42061X20DEsf. achat.2M613,51819,53428,56,517,541,545,565759,52018,6 sob consulta
K0780.42061X30DEsf. achat.2M613,51819,53428,56,517,541,545,565759,52028,6 sob consulta
K0780.42061X40DEsf. achat.2M613,51819,53428,56,517,541,545,565759,52038,6 sob consulta
K0780.42061X50DEsf. achat.2M613,51819,53428,56,517,541,545,565759,52048,6 sob consulta
K0780.42061X60DEsf. achat.2M613,51819,53428,56,517,541,545,565759,52058,6 sob consulta
K0780.42081X20DEsf. achat.2M813,51819,54,15,528,56,517,541,545,565759,52018,3 sob consulta
K0780.42081X30DEsf. achat.2M813,51819,54,15,528,56,517,541,545,565759,52028,3 sob consulta
K0780.42081X40DEsf. achat.2M813,51819,54,15,528,56,517,541,545,565759,52038,3 sob consulta
K0780.42081X50DEsf. achat.2M813,51819,54,15,528,56,517,541,545,565759,52048,3 sob consulta
K0780.42081X60DEsf. achat.2M813,51819,54,15,528,56,517,541,545,565759,52058,3 sob consulta
K0780.42101X20DEsf. achat.2M1013,51819,55,6728,56,517,541,545,565759,52018,3 sob consulta
K0780.42101X30DEsf. achat.2M1013,51819,55,6728,56,517,541,545,565759,52028,3 sob consulta
K0780.42101X40DEsf. achat.2M1013,51819,55,6728,56,517,541,545,565759,52038,3 sob consulta
K0780.42101X50DEsf. achat.2M1013,51819,55,6728,56,517,541,545,565759,52048,3 sob consulta
K0780.42101X60DEsf. achat.2M1013,51819,55,6728,56,517,541,545,565759,52058,3 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Indien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33