Grupos de mercadorias
Alavanca de aperto em zamak com rosca fêmea e elemento de reforço para o aumento da força de fixação, acabamento acetinado, inserto roscado em aço inoxidável
K1626

Alavanca de aperto em zamak com rosca fêmea e elemento de...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoDescrição do produto:Em alavancas de aperto com elementos de reforço para o aumento da força de fixação integrados, a força de tensão pode ser aumentada em até 75%, em comparação com as alavancas de aperto padrão.

Adicionalmente, este produto pode também ser usado para pessoas com força manual limitada (por exemplo, no setor de reabilitação), de maneira a atingirem forças de tensão comparáveis com mínima aplicação de força. É também necessária uma menor força manual para afrouxar a alavanca de aperto fixada.

O aumento da força de tensão é obtido por meio do rolamento de agulha axial montado, que gera um atrito superficial muito baixo na superfície de contato fixa durante a fixação. As arruelas de contato endurecidas destinam-se a altas forças de tensão e o mancal garante uma longa vida útil com sua alta capacidade de carga.

Devido à grande superfície de apoio fixa, o componente fixado está permanentemente protegido. Assim, não é mais necessária a aplicação de uma arruela.
Material:

Cabo da alavanca em Zamak, de acordo com a norma DIN EN 12844.
Peças de aço em aço inoxidável 1.4305.

Versão:Cabo de alavanca com revestimento plástico.
Peças de aço com acabamento natural.
Rolamento de agulha axial com arruelas de contato endurecidas e retificadas.
Indicação:Fornecidos em série:
Laranja RAL 2004, vermelho rubi RAL 3003, prata metálico.
Modo de operação:O cabo da alavanca é engatado no inserto roscado por meio da coroa dentada
no estado não acionado. Por meio da elevação do cabo da alavanca, ele pode ser
reposicionado e novamente engatado na coroa dentada, através da força da mola.
Aplicação:Construção de máquinas, aparelhos e equipamentos, setor de reabilitação.Montagem:A profundidade de aparafusamento deve ser pelo menos 2 x o diâmetro da rosca. Além disso, a rosca deve ser levemente lubrificada durante a instalação.Vantagens:Aumento significativo das forças de tensão com o mesmo torque de aperto.
Rolamento de agulha axial de alta qualidade com alta capacidade de carga e longa vida útil.
A superfície de apoio fixa preserva o componente.
Sob consulta:Cores adicionais.Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K1626 Alavanca de aperto em zamak com rosca fêmea e elemento de reforço para o aumento da força de fixação, acabamento acetinado, inserto roscado em aço inoxidável 353 kB

Desenhos

Alavanca de aperto em zamak com rosca fêmea e elemento de reforço para o aumento da força de fixação, acabamento acetinado, inserto roscado em aço inoxidável

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoCor
do corpo
básico
Superfície
Corpo básico
TamanhoXD2

HH2H3H4AA1BTT1CADAces.PreçoEncomendar
K1626.2082laranja RAL 2004revestimento plástico2M82538,527,752,655,66577,5102210sob consulta
K1626.3102laranja RAL 2004revestimento plástico3M10304733,964,468,6809511,22410sob consulta
K1626.4102laranja RAL 2004revestimento plástico4M103053,137,272,877,39511013,22710sob consulta
K1626.5122laranja RAL 2004revestimento plástico5M123559,141,98387,5110127,515,43310sob consulta
K1626.20827vermelho rubi RAL 3003revestimento plástico2M82538,527,752,655,66577,5102210sob consulta
K1626.31027vermelho rubi RAL 3003revestimento plástico3M10304733,964,468,6809511,22410sob consulta
K1626.41027vermelho rubi RAL 3003revestimento plástico4M103053,137,272,877,39511013,22710sob consulta
K1626.51227vermelho rubi RAL 3003revestimento plástico5M123559,141,98387,5110127,515,43310sob consulta
K1626.2083prata metálicorevestimento plástico2M82538,527,752,655,66577,5102210sob consulta
K1626.3103prata metálicorevestimento plástico3M10304733,94,468,6809511,22410sob consulta
K1626.4103prata metálicorevestimento plástico4M103053,137,272,877,39511013,22710sob consulta
K1626.5123prata metálicorevestimento plástico5M123559,141,98387,5110127,515,43310sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Indien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33