Группы товаров
Зажимы опоры из пластмассы для круглых трубок с двумя ножками, с поперечным соединителем, форма B
K2310_B

Зажимы опоры из пластмассы для круглых трубок с двумя ножками,...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:

Термопласт.
Винты и гайки из нержавеющей стали 1.4301.

Исполнение: цвет: чёрный.
Винты и гайки, чистые.
Указание:Круглая трубка зажимается двумя винтами. Зажим подходит к регулируемым опорам с резьбой M16.

Зажимы с двумя ножками и поперечным соединителем можно использовать для дополнительной стабилизации системы подачи.

Подходящие стальные трубы согласно DIN EN 10220.

Форма A: зажимы с двумя ножками с углом 180°.
Форма B: зажимы с двумя ножками с углом 120°.
По запросу:Винты и гайки из оцинкованной стали.
Другие материалы и цвета.
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K2310_B Зажимы опоры из пластмассы для круглых трубок с двумя ножками, с поперечным соединителем, форма B 192 kB

Чертежи

Зажимы опоры из пластмассы для круглых трубок с двумя ножками, с поперечным соединителем, форма B

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаD

D1D2D3GHH1H2LL1F
макс. кН
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K2310.14842B48,342,4400430M161858545104709,6 по запросу
K2310.14848B48,348,3400430M161858545104709,6 по запросу
K2310.16042B60,342,4400430M161858545104709,6 по запросу
K2310.16048B60,348,3400430M161858545104709,6 по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Соединённое Королевство
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33