Группы товаров
Шплинты пружинные подобный DIN 11024, форма Е, простой навивки
K1137_E

Шплинты пружинные подобный DIN 11024, форма Е, простой навивки

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Сталь или нержавеющая сталь A2.Исполнение: Сталь оцинкованная.
Сталь нержавеющая, Без покрытия.
Указание:Пружинные шплинты служат для стопорения болтов и осей. Их легко монтировать и можно использовать повторно. Концы отрезаны без заусенцев.Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1137_E Шплинты пружинные подобный DIN 11024, форма Е, простой навивки 110 kB
 Обзор стандартов для соединительных элементов 728 kB

Чертежи

Шплинты пружинные подобный DIN 11024, форма Е, простой навивки

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаМатериал
основы
D1D2

D3D4= для
болтов Ø
L1L2CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1137.11200EСталь2102,59-145025 по запросу
K1137.11300EСталь3183,510-166028 по запросу
K1137.11400EСталь4204,516-206030 по запросу
K1137.11500EСталь524620-288540 по запросу
K1137.11600EСталь630728-4010550 по запросу
K1137.11700EСталь730828-4510550 по запросу
K1137.21200Eнержавеющая сталь A22102,57-84025 по запросу
K1137.21250Eнержавеющая сталь A22,511310-164624 по запросу
K1137.21300Eнержавеющая сталь A23163,516-186034 по запросу
K1137.21400Eнержавеющая сталь A24194,518-206436 по запросу
K1137.21500Eнержавеющая сталь A2526620-288245 по запросу
K1137.21600Eнержавеющая сталь A2630728-4011060 по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Соединённое Королевство
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33