Группы товаров
Шаровые подпятники для угловых шарниров DIN 71805, форма A
K0712_A

Шаровые подпятники для угловых шарниров DIN 71805, форма A

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Сталь.Исполнение: оцинковка с пассивированием.Указание:Шаровые подпятники являются запасными частями для угловых шарниров DIN 71802. Подходящие стопорные кольца для формы B смотри: предохранительные хомуты для шаровых подпятников.По запросу:Шаровые подпятники из нержавеющей стали.Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0712_A Шаровые подпятники для угловых шарниров DIN 71805, форма A 128 kB

Чертежи

Шаровые подпятники для угловых шарниров DIN 71805, форма A

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

ФормаD1D2D3AECADПринадл.ЦенаЗаказать
K0712.0805A8M582210,2 по запросу
K0712.1006A10M6102511,5 по запросу
K0712.1308A13M8133014 по запросу
K0712.1610A16M10163515,5 по запросу
K0712.1612A16M12163515,5 по запросу
K0712.1914A19M14x1,5224521,5 по запросу
K0712.1916A19M16224521,5 по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Соединённое Королевство
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33