Группы товаров
Пробки резьбовые, форма В, с обозначением заливной горловины и вентиляционным отверстием
K0455_B

Пробки резьбовые, форма В, с обозначением заливной горловины и...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Термопласт, полиамид 66. Уплотнительное кольцо Резиновая смесь (NBR).Исполнение: чёрный.Диапазон температур:Термостойкость с маслом до 100 °C.Указание на чертеже:
1) Уплотнительное кольцо
2) Вентиляционное отверстие
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0455_B Пробки резьбовые, форма В, с обозначением заливной горловины и вентиляционным отверстием 219 kB

Чертежи

Пробки резьбовые, форма В, с обозначением заливной горловины и вентиляционным отверстием

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаDD1LL1CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0455.220014B20G1/499 по запросу
K0455.220038B20,5G3/8910 по запросу
K0455.228012B28G1/210,510,5 по запросу
K0455.231034B31G3/41211 по запросу
K0455.239100B39G11212 по запросу
K0455.249114B49G1 1/41313,5 по запросу
K0455.255112B55G1 1/214,714,5 по запросу
K0455.268200B68,5G21516 по запросу
K0455.2201415B20M14X1,599 по запросу
K0455.2201615B20M16X1,5910 по запросу
K0455.2281815B28M18X1,510,510 по запросу
K0455.2282015B28M20X1,510,510 по запросу
K0455.2282215B28M22X1,510,510 по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Соединённое Королевство
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33