Группы товаров
Пресс-масленки, форма воронкообразная по DIN 3405, форма А, прямая
K1134_A

Пресс-масленки, форма воронкообразная по DIN 3405, форма А,...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:

Сталь или нержавеющая сталь 1.4305.

Исполнение: Сталь оцинкованная.
Сталь нержавеющая, Без покрытия.
Указание:Воронкообразные пресс-масленки особенно подходят для установки заподлицо или впотай.
Благодаря воронкообразной форме смазка может подаваться даже в труднодоступные места.
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1134_A Пресс-масленки, форма воронкообразная по DIN 3405, форма А, прямая 175 kB

Чертежи

Пресс-масленки, форма воронкообразная по DIN 3405, форма А, прямая

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаМатериал
основы
Исполнение 2DLL1SWCADПринадл.ЦенаЗаказать
K1134.1106100AСтальШестигранникM6x1967 по запросу
K1134.1108100AСтальШестигранникM8X1969 по запросу
K1134.1108125AСтальШестигранникM8X1,25969 по запросу
K1134.1110100AСтальШестигранникM10x19,56,511 по запросу
K1134.1118AСтальШестигранникR1/89611 по запросу
K1134.2106100Aнержавеющая стальШестигранникM6X18,267 по запросу
K1134.2108100AНержавеющая стальШестигранникM8x19,56,59 по запросу
K1134.2108125AНержавеющая стальШестигранникM8x1,259,56,59 по запросу
K1134.2110100Aнержавеющая стальШестигранникM10X19611 по запросу
K1134.2118Aнержавеющая стальШестигранникG1/89611 по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Соединённое Королевство
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33