Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:

Рукоятка из алюминиевого литья EN AC-46200.
Упорная шайба из армированной стекловолокном пластмассы PA 66 GF 35-X.
Пальцы осевые, нержавеющая сталь 1.4305.
Шайба, сталь, класс прочности 5.8 или нержавеющая сталь 1.4305.

Исполнение: Рукоятка, черная тонкой шлифовки с порошковым покрытием или красная тонкой шлифовки согласно RAL 3003.
Упорная шайба, цвет черный.
Пальцы осевые, Без покрытия.
Шайба из стали пассивированная синего цвета или нержавеющая сталь, Без покрытия.
Указание:Под тяжестью груза полимерные материалы имеют свойство расползаться (свойство торможения).Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0005_IG Эксцентриковые рычаги из алюминия с внутренней резьбой, упорная шайба из пластмассы и металла 281 kB

Чертежи

Эксцентриковые рычаги из алюминия с внутренней резьбой, упорная шайба из пластмассы и металла

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаМатериал
компонента
Цвет
основы
DD1D2BB1HH1AA1Ход
S
Зажимное
усилие
F (кН)
Усилие
от руки
FH - Н
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0005.9501103СтальчерныйM312614,411,591336,241,711,590 по запросу
K0005.9501104СтальчерныйM412614,411,591336,241,711,590 по запросу
K0005.0501104СтальчерныйM415,48181311,21752,359,112,5100 по запросу
K0005.0501105СтальчерныйM515,48181311,21752,359,112,5100 по запросу
K0005.1501105СтальчерныйM518,1921,51514,52270,479,21,24120 по запросу
K0005.1501106СтальчерныйM618,1921,51514,52270,479,21,24120 по запросу
K0005.2501108СтальчерныйM827,11133,3241828,5961081,58350 по запросу
K0005.9511103нержавеющая стальчерныйM312614,411,591336,241,711,590 по запросу
K0005.9511104нержавеющая стальчерныйM412614,411,591336,241,711,590 по запросу
K0005.0511104нержавеющая стальчерныйM415,48181311,21752,359,112,5100 по запросу
K0005.0511105нержавеющая стальчерныйM515,48181311,21752,359,112,5100 по запросу
K0005.1511105нержавеющая стальчерныйM518,1921,51514,52270,479,21,24120 по запросу
K0005.1511106нержавеющая стальчерныйM618,1921,51514,52270,479,21,24120 по запросу
K0005.2511108нержавеющая стальчерныйM827,11133,3241828,5961081,58350 по запросу
K0005.9501403Стальрубиново-красный RAL 3003M312614,411,591336,241,711,590 по запросу
K0005.9501404Стальрубиново-красный RAL 3003M412614,411,591336,241,711,590 по запросу
K0005.0501404Стальрубиново-красный RAL 3003M415,48181311,21752,359,112,5100 по запросу
K0005.0501405Стальрубиново-красный RAL 3003M515,48181311,21752,359,112,5100 по запросу
K0005.1501405Стальрубиново-красный RAL 3003M518,1921,51514,52270,479,21,24120 по запросу
K0005.1501406Стальрубиново-красный RAL 3003M618,1921,51514,52270,479,21,24120 по запросу
K0005.2501408Стальрубиново-красный RAL 3003M827,11133,3241828,5961081,58350 по запросу
K0005.9511403нержавеющая стальрубиново-красный RAL 3003M312614,411,591336,241,711,590 по запросу
K0005.9511404нержавеющая стальрубиново-красный RAL 3003M412614,411,591336,241,711,590 по запросу
K0005.0511404нержавеющая стальрубиново-красный RAL 3003M415,48181311,21752,359,112,5100 по запросу
K0005.0511405нержавеющая стальрубиново-красный RAL 3003M515,48181311,21752,359,112,5100 по запросу
K0005.1511405нержавеющая стальрубиново-красный RAL 3003M518,1921,51514,52270,479,21,24120 по запросу
K0005.1511406нержавеющая стальрубиново-красный RAL 3003M618,1921,51514,52270,479,21,24120 по запросу
K0005.2511408нержавеющая стальрубиново-красный RAL 3003M827,11133,3241828,5961081,58350 по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Соединённое Королевство
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33