Группы товаров
Плоский натяжной рычаг с внутренней резьбой,нержавеющая сталь, 15 градусов
K0129_15

Плоский натяжной рычаг с внутренней резьбой,нержавеющая сталь,...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:

Стальные части, нержавеющая сталь 1.4305.
Круглая пластмассовая ручка, черная.

Исполнение: Стальные части Без покрытия.По запросу:Другие исполнения внутренней pезьбы и специальные исполнения.
Размеры «H1» и «A» по желанию доступны другой длины при надбавке к цене.
Особенности:
Нержавеющая 
стальRoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0129_15 Плоский натяжной рычаг с внутренней резьбой,нержавеющая сталь, 15 градусов 131 kB

Чертежи

Плоский натяжной рычаг с внутренней резьбой,нержавеющая сталь, 15 градусов

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаXTA=длина ручкиA2DD1D2D3HH1H2H3H4Число
зубьев
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0129.108215°M8181001513,533251019212232926 по запросу
K0129.210215°M1021127151941301222213,5263830 по запросу
K0129.212215°M1221127151941301222213,5263830 по запросу
K0129.316215°M1627145152345371428217334836 по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Соединённое Королевство
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33