Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Термопласт, усиленный стеклянными шариками.Исполнение: матово-чёрный.Указание:Эргономичные и функциональные дуговые ручки с термостойкостью от -50 °C до +130 °C.

Поставка включает чёрные винты с цилиндрической головкой DIN 912, оцинкованные гайки DIN 934 и шайбы DIN 125, а также колпачки.
Конструкции K0192.110006 и K0192.112006 поставляются без колпачков.
Монтаж:Со стороны обслуживания.Указание на чертеже:
1) Колпачок
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0192_B Дугообразные ручки, сплошная пластмасса, с заглушками 135 kB

Чертежи

Ручки дуговые, форма B, с кожухом

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

Форма

Исполнение

ABB1DD1HH1H2LL1MДопустимая
нагрузка
Н
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0192.212008Bс колпачком12033229145136515387M8x301000 по запросу
K0192.214008Bс колпачком14038269,51559426178101M8x301000 по запросу
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
Соединённое Королевство
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33