Группы товаров
Ручки пятилепестковые, с наружной резьбой
K0279_AG

Ручки пятилепестковые, с наружной резьбой

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал, конструкция:Основа термопласт жёсткий, чёрный.
Мягкое чёрное покрытие из термопласта.
Наружная резьба - оцинкованная сталь, класс прочности 5.8.
Указание:SYMPA TOUCH Ручки пятилепестковые имеются в наличии 3 размеров с внутренней и наружной резьбой.По запросу:Прочие сведения о наружной резьбе, длине винтов, конструкции и цвете.Особенности:
 RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0279_AG Ручки пятилепестковые, с наружной резьбой 206 kB

Чертежи

Ручки пятилепестковые, с наружной резьбой

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаDD1D2HH1LCADПринадл.ЦенаЗаказать
K0279.4006X15LM6401927,74,615 по запросу
K0279.4006X20LM6401927,74,620 по запросу
K0279.4006X25LM6401927,74,625 по запросу
K0279.4006X35LM6401927,74,635 по запросу
K0279.4008X16LM8401927,74,616 по запросу
K0279.4008X25LM8401927,74,625 по запросу
K0279.4008X35LM8401927,74,635 по запросу
K0279.4010X20LM10401927,74,620 по запросу
K0279.4010X30LM10401927,74,630 по запросу
K0279.4010X40LM10401927,74,640 по запросу
K0279.4010X50LM10401927,74,650 по запросу
K0279.5006X15LM65023,527,74,615 по запросу
K0279.5006X20LM65023,527,74,620 по запросу
K0279.5006X25LM65023,527,74,625 по запросу
K0279.5006X35LM65023,527,74,635 по запросу
K0279.5008X16LM85023,527,74,616 по запросу
K0279.5008X25LM85023,527,74,625 по запросу
K0279.5008X35LM85023,527,74,635 по запросу
K0279.5010X30LM105023,527,74,630 по запросу
K0279.5010X40LM105023,527,74,640 по запросу
K0279.5010X50LM105023,527,74,650 по запросу
K0279.6006X15LM66031,827,74,615 по запросу
K0279.6006X20LM66031,827,74,620 по запросу
K0279.6006X35LM66031,827,74,635 по запросу
K0279.6008X16LM86031,827,74,616 по запросу
K0279.6008X25LM86031,827,74,625 по запросу
K0279.6008X35LM86031,827,74,635 по запросу
K0279.6010X20LM106031,827,74,620 по запросу
K0279.6010X30LM106031,827,74,630 по запросу
K0279.6010X40LM106031,827,74,640 по запросу
K0279.6010X50LM106031,827,74,650 по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Соединённое Королевство
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33