Группы товаров
Ручки плоские, наружная резьба
K0157_AG

Ручки плоские, наружная резьба

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Сталь.Исполнение: вороненная.Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0157_AG Ручки плоские, наружная резьба 136 kB

Чертежи

Ручки плоские, наружная резьба

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

ФормаDD1D2D3HH1H2LCADПринадл.ЦенаЗаказать
K0157.06010LM616106185910 по запросу
K0157.08014LM82514102991314 по запросу
K0157.10016LM1032181237111716 по запросу
K0157.12018LM1236201342122018 по запросу
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
Соединённое Королевство
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33