Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеОписание продукта:Упорные штифты применяются там, где должно быть предотвращено изменение положения поперечными силами. Переход в другое положение фиксации возможен только после ручного вывода болта из зацепления. Если вывод из зацепления происходит на долгий период времени и что бы при этом избежать возвращение штифта в исходное положение то нужно использовать форму C или форму D.Материал:

Стальная конструкция:
резьбовая втулка и стопорный штифт из легкообрабатываемой стали.

Исполнение из нержавеющей стали А1:
резьбовая втулка 1.4305.
Стопорный штифт закаленный 1.4034.
Стопорный штифт незакаленный 1.4305.

Исполнение из нержавеющей стали А4:
резьбовая втулка и стопорный штифт 1.4404.

Грибковая ручка из термопласта.

Исполнение: Стальная конструкция:
резьбовая втулка вороненая.
Стопорный штифт закаленный, шлифованный и вороненый.

Исполнение из нержавеющей стали A1:
резьбовая втулка без покрытия.
Стопорный штифт закаленный и шлифованный, без покрытия.
Стопорный штифт незакаленный и шлифованный, без покрытия.

Исполнение из нержавеющей стали A4:
резьбовая втулка без покрытия.
Стопорный штифт шлифованный и химически никелированный.
Стопорный штифт шлифованный, без покрытия.

Грибковая ручка, цвет черно-серый RAL 7021 или ярко-красный RAL 3020.
Указание:Используемые материалы обеспечивают универсальное применение.
При наличии чрезвычайно высоких требований к коррозионной устойчивости рекомендуется использовать упорные штифты из нержавеющей стали A4.
По запросу:Специальное исполнение.
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0338_A Упорные штифты из обычной стали или нержавеющей стали, с пластмассовой грибковой ручкой 213 kB

Чертежи

Упорные штифты из обычной стали или нержавеющей стали, с пластмассовой грибковой ручкой

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаМатериал
основы
Вид
стали
Поверхность
корпуса
Цвет
компонента
DD1D2LL1L2L3Ход
S
SW1F x 30°Начальная
упругость
F1 прибл., Н
Конечная
упругость
F2 прибл., Н
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0338.1903AСталь-Закаленныйчёрно-серый RAL 70213M6x0,751431,5125103,580,84,510 по запросу
K0338.1004AСталь-Закаленныйчёрно-серый RAL 70214M8x11838,5156134101612  по запросу
K0338.1105AСталь-Закаленныйчёрно-серый RAL 70215M10x12143,5177155131,3512  по запросу
K0338.1206AСталь-Закаленныйчёрно-серый RAL 70216M12x1,52551,7208176141,8614  по запросу
K0338.1308AСталь-Закаленныйчёрно-серый RAL 70218M16x1,533682610238192,31535  по запросу
K0338.1410AСталь-Закаленныйчёрно-серый RAL 702110M20x1,5337428122510222,81534 по запросу
K0338.1412AСталь-Закаленныйчёрно-серый RAL 702112M20x1,5337828142512222,81539 по запросу
K0338.1516AСталь-Закаленныйчёрно-серый RAL 702116M24x2409632182816273,22046 по запросу
K0338.190384AСталь-Закаленныйярко-красный RAL 30203M6x0,751431,5125103,580,84,510 по запросу
K0338.100484AСталь-Закаленныйярко-красный RAL 30204M8x11838,5156134101612 по запросу
K0338.110584AСталь-Закаленныйярко-красный RAL 30205M10x12143,5177155131,3512 по запросу
K0338.120684AСталь-Закаленныйярко-красный RAL 30206M12x1,52551,7208176141,8614 по запросу
K0338.130884AСталь-Закаленныйярко-красный RAL 30208M16x1,533682610238192,31535 по запросу
K0338.141084AСталь-Закаленныйярко-красный RAL 302010M20x1,5337428122510222,81534 по запросу
K0338.141284AСталь-Закаленныйярко-красный RAL 302012M20x1,5337828142512222,81539 по запросу
K0338.151684AСталь-Закаленныйярко-красный RAL 302016M24x2409632182816273,22046 по запросу
K0338.01903Aнержавеющая сталь1.4034Закаленныйчёрно-серый RAL 70213M6x0,751431,5125103,580,84,510 по запросу
K0338.01004Aнержавеющая сталь1.4034Закаленныйчёрно-серый RAL 70214M8x11838,5156134101612  по запросу
K0338.01105Aнержавеющая сталь1.4034Закаленныйчёрно-серый RAL 70215M10x12143,5177155131,3512  по запросу
K0338.01206Aнержавеющая сталь1.4034Закаленныйчёрно-серый RAL 70216M12x1,52551,7208176141,8614  по запросу
K0338.01308Aнержавеющая сталь1.4034Закаленныйчёрно-серый RAL 70218M16x1,533682610238192,31535  по запросу
K0338.01410Aнержавеющая сталь1.4034Закаленныйчёрно-серый RAL 702110M20x1,5337428122510222,81534 по запросу
K0338.01412Aнержавеющая сталь1.4034Закаленныйчёрно-серый RAL 702112M20x1,5337828142512222,81539 по запросу
K0338.01516Aнержавеющая сталь1.4034Закаленныйчёрно-серый RAL 702116M24x2409632182816273,22046 по запросу
K0338.0190384Aнержавеющая сталь1.4034Закаленныйярко-красный RAL 30203M6x0,751431,5125103,580,84,510 по запросу
K0338.0100484Aнержавеющая сталь1.4034Закаленныйярко-красный RAL 30204M8x11838,5156134101612 по запросу
K0338.0110584Aнержавеющая сталь1.4034Закаленныйярко-красный RAL 30205M10x12143,5177155131,3512 по запросу
K0338.0120684Aнержавеющая сталь1.4034Закаленныйярко-красный RAL 30206M12x1,52551,7208176141,8614 по запросу
K0338.0130884Aнержавеющая сталь1.4034Закаленныйярко-красный RAL 30208M16x1,533682610238192,31535 по запросу
K0338.0141084Aнержавеющая сталь1.4034Закаленныйярко-красный RAL 302010M20x1,5337428122510222,81534 по запросу
K0338.0141284Aнержавеющая сталь1.4034Закаленныйярко-красный RAL 302012M20x1,5337828142512222,81539 по запросу
K0338.0151684Aнержавеющая сталь1.4034Закаленныйярко-красный RAL 302016M24x2409632182816273,22046 по запросу
K0338.11903Aнержавеющая сталь1.4305незакалённыйчёрно-серый RAL 70213M6x0,751431,5125103,580,84,510 по запросу
K0338.11004Aнержавеющая сталь1.4305незакалённыйчёрно-серый RAL 70214M8x11838,5156134101612  по запросу
K0338.11105Aнержавеющая сталь1.4305незакалённыйчёрно-серый RAL 70215M10x12143,5177155131,3512  по запросу
K0338.11206Aнержавеющая сталь1.4305незакалённыйчёрно-серый RAL 70216M12x1,52551,7208176141,8614  по запросу
K0338.11308Aнержавеющая сталь1.4305незакалённыйчёрно-серый RAL 70218M16x1,533682610238192,31535  по запросу
K0338.11410Aнержавеющая сталь1.4305незакалённыйчёрно-серый RAL 702110M20x1,5337428122510222,81534 по запросу
K0338.11412Aнержавеющая сталь1.4305незакалённыйчёрно-серый RAL 702112M20x1,5337828142512222,81539 по запросу
K0338.11516Aнержавеющая сталь1.4305незакалённыйчёрно-серый RAL 702116M24x2409632182816273,22046 по запросу
K0338.1190384Aнержавеющая сталь1.4305незакалённыйярко-красный RAL 30203M6x0,751431,5125103,580,84,510 по запросу
K0338.1100484Aнержавеющая сталь1.4305незакалённыйярко-красный RAL 30204M8x11838,5156134101612 по запросу
K0338.1110584Aнержавеющая сталь1.4305незакалённыйярко-красный RAL 30205M10x12143,5177155131,3512 по запросу
K0338.1120684Aнержавеющая сталь1.4305незакалённыйярко-красный RAL 30206M12x1,52551,7208176141,8614 по запросу
K0338.1130884Aнержавеющая сталь1.4305незакалённыйярко-красный RAL 30208M16x1,533682610238192,31535 по запросу
K0338.1141084Aнержавеющая сталь1.4305незакалённыйярко-красный RAL 302010M20x1,5337428122510222,81534 по запросу
K0338.1141284Aнержавеющая сталь1.4305незакалённыйярко-красный RAL 302012M20x1,5337828142512222,81539 по запросу
K0338.1151684Aнержавеющая сталь1.4305незакалённыйярко-красный RAL 302016M24x2409632182816273,22046 по запросу
K0338.61903Aнержавеющая сталь1.4404никелированныйчёрно-серый RAL 70213M6x0,751431,5125103,580,836,5 по запросу
K0338.61004Aнержавеющая сталь1.4404никелированныйчёрно-серый RAL 70214M8x11838,5156134101715,5 по запросу
K0338.61105Aнержавеющая сталь1.4404никелированныйчёрно-серый RAL 70215M10x12143,5177155131,3412,5 по запросу
K0338.61206Aнержавеющая сталь1.4404никелированныйчёрно-серый RAL 70216M12x1,52551,7208176141,8714,5 по запросу
K0338.61308Aнержавеющая сталь1.4404никелированныйчёрно-серый RAL 70218M16x1,533682610238192,31535 по запросу
K0338.61410Aнержавеющая сталь1.4404никелированныйчёрно-серый RAL 702110M20x1,5337428122510222,81530 по запросу
K0338.61412Aнержавеющая сталь1.4404никелированныйчёрно-серый RAL 702112M20x1,5337828142512222,81539 по запросу
K0338.61516Aнержавеющая сталь1.4404никелированныйчёрно-серый RAL 702116M24x2409632182816273,22040 по запросу
K0338.6190384Aнержавеющая сталь1.4404никелированныйярко-красный RAL 30203M6x0,751431,5125103,580,836,5 по запросу
K0338.6100484Aнержавеющая сталь1.4404никелированныйярко-красный RAL 30204M8x11838,5156134101715,5 по запросу
K0338.6110584Aнержавеющая сталь1.4404никелированныйярко-красный RAL 30205M10x12143,5177155131,3412,5 по запросу
K0338.6120684Aнержавеющая сталь1.4404никелированныйярко-красный RAL 30206M12x1,52551,7208176141,8714,5 по запросу
K0338.6130884Aнержавеющая сталь1.4404никелированныйярко-красный RAL 30208M16x1,533682610238192,31535 по запросу
K0338.6141084Aнержавеющая сталь1.4404никелированныйярко-красный RAL 302010M20x1,5337428122510222,81530 по запросу
K0338.6141284Aнержавеющая сталь1.4404никелированныйярко-красный RAL 302012M20x1,5337828142512222,81539 по запросу
K0338.6151684Aнержавеющая сталь1.4404никелированныйярко-красный RAL 302016M24x2409632182816273,22040 по запросу
K0338.71903Aнержавеющая сталь1.4404зачищенныйчёрно-серый RAL 70213M6x0,751431,5125103,580,836,5 по запросу
K0338.71004Aнержавеющая сталь1.4404зачищенныйчёрно-серый RAL 70214M8x11838,5156134101715,5 по запросу
K0338.71105Aнержавеющая сталь1.4404зачищенныйчёрно-серый RAL 70215M10x12143,5177155131,3412,5 по запросу
K0338.71206Aнержавеющая сталь1.4404зачищенныйчёрно-серый RAL 70216M12x1,52551,7208176141,8714,5 по запросу
K0338.71308Aнержавеющая сталь1.4404зачищенныйчёрно-серый RAL 70218M16x1,533682610238192,31535 по запросу
K0338.71410Aнержавеющая сталь1.4404зачищенныйчёрно-серый RAL 702110M20x1,5337428122510222,81530 по запросу
K0338.71412Aнержавеющая сталь1.4404зачищенныйчёрно-серый RAL 702112M20x1,5337828142512222,81539 по запросу
K0338.71516Aнержавеющая сталь1.4404зачищенныйчёрно-серый RAL 702116M24x2409632182816273,22040 по запросу
K0338.7190384Aнержавеющая сталь1.4404зачищенныйярко-красный RAL 30203M6x0,751431,5125103,580,836,5 по запросу
K0338.7100484Aнержавеющая сталь1.4404зачищенныйярко-красный RAL 30204M8x11838,5156134101715,5 по запросу
K0338.7110584Aнержавеющая сталь1.4404зачищенныйярко-красный RAL 30205M10x12143,5177155131,3412,5 по запросу
K0338.7120684Aнержавеющая сталь1.4404зачищенныйярко-красный RAL 30206M12x1,52551,7208176141,8714,5 по запросу
K0338.7130884Aнержавеющая сталь1.4404зачищенныйярко-красный RAL 30208M16x1,533682610238192,31535 по запросу
K0338.7141084Aнержавеющая сталь1.4404зачищенныйярко-красный RAL 302010M20x1,5337428122510222,81530 по запросу
K0338.7141284Aнержавеющая сталь1.4404зачищенныйярко-красный RAL 302012M20x1,5337828142512222,81539 по запросу
K0338.7151684Aнержавеющая сталь1.4404зачищенныйярко-красный RAL 302016M24x2409632182816273,22040 по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Соединённое Королевство
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33