Группы товаров
Прецизионные упорные штифты из стали, с пластмассовой шаровой ручкой, цилиндрическим стопорным и фиксирующим пазом
K0361_B

Прецизионные упорные штифты из стали, с пластмассовой шаровой...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:сталь, шаровая ручка из термопласта.Исполнение: закалённый и шлифованный, шаровая ручка черно-серая.Указание:Упорные штифты образуют вместе с втулками оптимальную комбинацию для быстрого позиционирования и фиксирования. Благодаря очень точному исполнению упорного штифта и втулки достигается высокая стабильность повторного позиционирования при соединении двух элементов.

Технические указания смотри в инструкции по сборке.

Чертежи

Прецизионные упорные штифты из стали, с пластмассовой шаровой ручкой, цилиндрическим стопорным и фиксирующим пазом

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаDD1D2D3LL1L2L3L5L6Ход
S
Начальная
упругость
F1 прибл., Н
Конечная
упругость
F2 прибл., Н
Внутренняя резьба, шаровая ручкаCADПринадл.ЦенаЗаказать
K0361.110B10161925792536,5132,531101530M6 по запросу
K0361.112B12202332913344,513335101535M8 по запросу
K0361.116B16252840106,541,55313342102050M10 по запросу
K0361.120B20303340114,541,55313350103663M10 по запросу
K0361.125B253842501345162,513360102073M10 по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Соединённое Королевство
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33