Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеОписание продукта:Стопорные шариковые штифты предназначены для быстрой и простой фиксации деталей. Запираемый вариант предотвращает непредусмотренное разъединение соединения.

Открыв замок с нажимным цилиндром ключом, можно разблокировать оба шарика и скрепить соединяемые детали. Когда замок с нажимным цилиндром вдавливается вручную, шарики соединения надежно блокируются. Разблокировать шарики можно ключом.
Материал:Стальные части, нержавеющая сталь.
Замок Zamak.
Ключ из оцинкованной стали.
Исполнение: Без покрытия.Указание:Срезывающее усилие, двухрезное (F) = S · τ aB макс.

Приведенные значения срезывающего усилия представляют собой расчетную разрушающую нагрузку. Это справочные значения рекомендательного характера, без учета факторов безопасности и с исключением любой ответственности. Указанные значения служат исключительно для информации и не представляют собой юридически обязывающую гарантию свойств.

Значения нагрузки были определены расчетным путем в соответствии со стандартом DIN 50141. Каждый пользователь должен индивидуально определить пригодность стопорных шариковых штифтов для конкретного случая применения.

На полученные значения могут повлиять самые различные материалы, с которыми используются стопорные шариковые штифты, климатические условия, а также износ.

Замок с защелкой запирается на универсальный ключ. Все запирающие цилиндры можно открыть одним ключом. Запираемые стопорные шариковые штифты поставляются с двумя ключами.
По запросу:Другие исполнения.Особенности:
Нержавеющая 
сталь
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1803_A Стопорные шариковые штифты, запираемые, с утопленной ручкой 197 kB

Чертежи

Стопорные шариковые штифты, запираемые, с утопленной ручкой

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаТип формыDD1D2D3LL1L2L5L6SWПосадочное
отверстие
H11
Усилие на срез,
двухрезный,
макс.кН
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1803.002208020Aс ручкой с выемкой2289,520207,849,227,82821838 по запросу
K1803.002208025Aс ручкой с выемкой2289,520257,849,232,82821838 по запросу
K1803.002208030Aс ручкой с выемкой2289,520307,849,237,82821838 по запросу
K1803.002208035Aс ручкой с выемкой2289,520357,849,242,82821838 по запросу
K1803.002208040Aс ручкой с выемкой2289,520407,849,247,82821838 по запросу
K1803.002208045Aс ручкой с выемкой2289,520457,849,252,82821838 по запросу
K1803.002208050Aс ручкой с выемкой2289,520507,849,257,82821838 по запросу
K1803.002210020Aс ручкой с выемкой22101220208,949,228,928211060 по запросу
K1803.002210025Aс ручкой с выемкой22101220258,949,233,928211060 по запросу
K1803.002210030Aс ручкой с выемкой22101220308,949,238,928211060 по запросу
K1803.002210035Aс ручкой с выемкой22101220358,949,243,928211060 по запросу
K1803.002210040Aс ручкой с выемкой22101220408,949,248,928211060 по запросу
K1803.002210045Aс ручкой с выемкой22101220458,949,253,928211060 по запросу
K1803.002210050Aс ручкой с выемкой22101220508,949,258,928211060 по запросу
K1803.002210060Aс ручкой с выемкой22101220608,949,268,928211060 по запросу
K1803.002212025Aс ручкой с выемкой221214,520259,949,234,928211286 по запросу
K1803.002212030Aс ручкой с выемкой221214,520309,949,239,928211286 по запросу
K1803.002212035Aс ручкой с выемкой221214,520359,949,244,928211286 по запросу
K1803.002212040Aс ручкой с выемкой221214,520409,949,249,928211286 по запросу
K1803.002212045Aс ручкой с выемкой221214,520459,949,254,928211286 по запросу
K1803.002212050Aс ручкой с выемкой221214,520509,949,259,928211286 по запросу
K1803.002212060Aс ручкой с выемкой221214,520609,949,269,928211286 по запросу
K1803.002212070Aс ручкой с выемкой221214,520709,949,279,928211286 по запросу
K1803.002212080Aс ручкой с выемкой221214,520809,949,289,928211286 по запросу
K1803.002216030Aс ручкой с выемкой221619203013,151,243,1282116153 по запросу
K1803.002216035Aс ручкой с выемкой221619203513,151,248,1282116153 по запросу
K1803.002216040Aс ручкой с выемкой221619204013,151,253,1282116153 по запросу
K1803.002216045Aс ручкой с выемкой221619204513,151,258,1282116153 по запросу
K1803.002216050Aс ручкой с выемкой221619205013,151,263,1282116153 по запросу
K1803.002216060Aс ручкой с выемкой221619206013,151,273,1282116153 по запросу
K1803.002216070Aс ручкой с выемкой221619207013,151,283,1282116153 по запросу
K1803.002216080Aс ручкой с выемкой221619208013,151,293,1282116153 по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Соединённое Королевство
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33