- Промышленная фурнитура | Стандартизированные изделия
- Рычаги зажимные, pукоятки зажима, pычаги эксцентриковые
- Ручки, рукоятки
- Ручки бугельные, ручки трубчатые, ручки чашечные
- Маховички, приводные рукоятки, счётчики оборотов
- Шпингалеты, угловые защитные профили, уплотняющие профили
- Петли
- Опоры
- Элементы для соединения труб, соединитель профиля
- Телескопические направляющие
- Натяжные защелки, защелки, стопоры
- Устройства прижимные, зажимы
- Зажимные элементы
- Пружинные упорные детали, стопорные штифты, блокировочные шаровые болты
- Упоры, элементы позиционирования, стопоры
- Детали машин, элементы механизмов
- Шарниры
- Магниты
- Демпферы и упоры
- Маслоуказатели,
пробки
- Масштабные линейки, лимбы, уровни
- Приспособления для транспортировки
- Инструменты, принадлежности для мастерских
- Противовирусный защитный экран
- Зажимные приспособления
- Специальные решения
- Традиционная продукция
- Перевод артикула на новый
|
|
K2378_CБолт из стали или нержавеющей стали для направляющих роликов,... |
назад |
|
Описание товара/фотография продукта |
|
|
ОписаниеМатериал:Сталь или нержавеющая сталь.Исполнение: Сталь, вороненая. Нержавеющая сталь, Без покрытия.Указание:Для формы C можно регулировать высоту направляющего ролика. После регулировки высоты винт можно затянуть (см. иллюстрацию).
У изделий K2378.3006110, K2378.3008130, K2378.3010160, K2378.3012160 и K2378.3015170 допуск для размера D отличается.
Форма A: с фланцем. Форма B: круглое исполнение. Форма C: эксцентрическое исполнение. Форма D: укороченное исполнение.Принадлежности:Для K2378.3006055 подходит K2372.002008. Для K2378.3006110 подходят K2372.102008 и K2372.102509. Для K2378.3008130 подходят K2372.103011 и K2372.103511. Для K2378.3010160 подходит K2372.104012. Для K2378.3012160 подходят K2372.104514 и K2372.105014. Для K2378.3015170 подходят K2372.105515 и K2372.106015.
Остальные болты: Оставшийся направляющий ролик K2372. Направляющие ролики K2373, K2374, K2375, K2376 и K2377.Указание на чертеже:1) Стопорное кольцо 2) Шайба плоская 3) Шайба пружинная 4) Гайка шестигранная 5) Винт с полукруглой головкой с лыской и шестигранным углублением Особенности: СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:
Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
|
Номер заказа | D | E | Форма | G | L | L1 | L2 | Материал основы | SW | SW1 | SW2 | CAD | Принадл. | Цена | Заказать |
---|
K2378.2006060 | 6 | 0,3 | C | M4 | 6 | 8,5 | 9,7 | Сталь | 10 | 7 | 2,5 |  | | по запросу | | K2378.2008070 | 8 | 0,8 | C | M5 | 7 | 12 | 10 | Сталь | 14 | 8 | 3 |  | | по запросу | | K2378.2010080 | 10 | 1 | C | M6 | 8 | 13,5 | 11,9 | Сталь | 14 | 10 | 4 |  | | по запросу | | K2378.2012100 | 12 | 1 | C | M8 | 10 | 15,5 | 12,9 | Сталь | 17 | 13 | 5 |  | | по запросу | | K2378.2015110 | 15 | 1,5 | C | M10 | 11 | 18,5 | 13,5 | Сталь | 19 | 17 | 6 |  | | по запросу | | K2378.2108070 | 8 | 0,8 | C | M5 | 7 | 12 | 10 | нержавеющая сталь | 14 | 8 | 3 |  | | по запросу | | K2378.2110080 | 10 | 1 | C | M6 | 8 | 13,5 | 11,9 | нержавеющая сталь | 14 | 10 | 4 |  | | по запросу | | K2378.2112100 | 12 | 1 | C | M8 | 10 | 15,5 | 12,9 | нержавеющая сталь | 17 | 13 | 5 |  | | по запросу | |
Другие товары этой категории |
|
Доступность Здесь можно проверить доступность товаров. |
|