Группы товаров
Направляющие ролики из листовой стали, с функцией stop-fix, с полиамидным колесом, стандартное исполнение
K1770_LS

Направляющие ролики из листовой стали, с функцией stop-fix,...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Корпус из листовой стали. Колеса из полиамида PA 6.Исполнение: Запрессованный корпус. Корпус поворотного ролика с двойной опорой на шарикоподшипниках в поворотном венце и сепаратором шариков. Колеса с подшипниками скольжения.Указание:Колеса из полиамида PA 6 имеют малое сопротивление качению, не подвержены коррозии, износостойкие и особо ударопрочные.
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1770_LS Направляющие ролики из листовой стали, с функцией stop-fix, с полиамидным колесом, стандартное исполнение 259 kB

Чертежи

Направляющие ролики из листовой стали, с функцией stop-fix, с полиамидным колесом, стандартное исполнение
Направляющие ролики из листовой стали, с функцией stop-fix, с полиамидным колесом, стандартное исполнение

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаОбозначениеИсполнение 1Установка
колеса
ABB1B2B3DD1HLL1RДопустимая
нагрузка,
кг
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1770.075322Направляющий роликсо стопорной системой stop-fixподшипник скольжения353260-85759981008072,5200 по запросу
K1770.100372Направляющий роликсо стопорной системой stop-fixподшипник скольжения353760-8510091251008085200 по запросу
K1770.125402Направляющий роликсо стопорной системой stop-fixподшипник скольжения404060-85125915010080102,5200 по запросу
K1770.150502Направляющий роликсо стопорной системой stop-fixподшипник скольжения6050807511015011190140105135400 по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Соединённое Королевство
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33