Группы товаров
Диски для опор из стали или нержавеющей стали, форма A
K0672_A

Диски для опор из стали или нержавеющей стали, форма A

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:

Диски из стали или нержавеющей стали 1.4301.

Исполнение: Сталь хромированная.
Нержавеющая сталь полированная.
Указание:Опоры компонуются из диска и ходового винта.
Каждый диск может комбинироваться с каждым ходовым винтом.
Подходящие ходовые винты смотри K0669.
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0672_A Диски для опор из стали или нержавеющей стали, форма A 146 kB

Чертежи

Диски для опор из стали или нержавеющей стали, форма A

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаМатериал
основы
ФормаDДопустимая
нагрузка
макс., кН
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0672.10801СтальA8020 по запросу
K0672.10802нержавеющая стальA8020 по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Соединённое Королевство
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33