Группы товаров
Рукоятки конические из пластмассы (дюропласт), с резьбовой втулкой, форма E
K0172_E

Рукоятки конические из пластмассы (дюропласт), с резьбовой...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Дуропласт PF 31, черный.
Втулка, сталь, оцинкованная.
Исполнение: Oтполированный до блеска.Указание:При конструкциях K0172.205 и K0172.206 втулка из втулка из латуни.
У моделей K0172.208 и K0172.2081 втулка выполнена из стали, с медным покрытием.
По запросу:Другие цвета.
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0172_E Рукоятки конические из пластмассы (дюропласт), с резьбовой втулкой, форма E 119 kB

Чертежи

Рукоятки конические из пластмассы (дюропласт), с резьбовой втулкой, форма E

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаDD1D4H2L1TCADПринадл.ЦенаЗаказать
K0172.205EM51715264510 по запросу
K0172.206EM6171526459 по запросу
K0172.208EM82318386114 по запросу
K0172.2081EM82821427114 по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Соединённое Королевство
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33