Группы товаров
Грейферные ковши из пластмассы, для профильного паза тип I, профильного паза тип B и подвесного профиля
K1631

Грейферные ковши из пластмассы, для профильного паза тип I,...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Грейферные ковши из полиамида, армированного стекловолокном.
Смотровое окно из поликарбоната.
Упругая подушка из полиуретана.
Указание:Грейферные ковши можно устанавливать в профильный паз или в подвесной профиль без трудоемкого монтажа.
С помощью зацепления в перфорированные панели можно установить грейферный ковш для подвесных профилей.
Для предоставления мелких деталей и выборочного крепления небольших компонентов.
Объем поставки1 грейферный ковш.
1 смотровое окно.
1 этикетка.
4 упругих подушки, самоклеящихся.
Особенности:
 RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1631 Грейферные ковши из пластмассы, для профильного паза тип I, профильного паза тип B и подвесного профиля 297 kB

Чертежи

Грейферные ковши из пластмассы, для профильного паза тип I, профильного паза тип B и подвесного профиля

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаИсполнение 1ФормаB

B1B2HH1H2LL1L2BN=ширина пазаCADПринадл.ЦенаЗаказать
K1631.00тип iA105601950--153,5136-8 по запросу
K1631.10тип bA105601950--153,5136-10 по запросу
K1631.20для подвесного профиляB10560195093153,51363- по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Соединённое Королевство
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33