Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Корпус из нержавеющей стали.
Болт из стали или нержавеющей стали.
Штифт из нержавеющей стали.
Поворотная головка из нержавеющей стали.
Исполнение: Корпус без покрытия.
Болт никелированный или без покрытия.
Штифт без покрытия.
Поворотная головка из нержавеющей стали, без покрытия.
Указание:Крепежные болты M2 или M3 входят в комплект поставки.
Возможность монтажа 1 для плит толщиной 6 или 12 мм.
Возможность монтажа 2 для плит толщиной 12–20 мм.

При превышении силы зажима между плитами возникает зазор более 0,1 мм.
Принадлежности:Крепежные плиты K1062

Чертежи

Ригели поворотные из нержавеющей стали, ручка из нержавеющей стали

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаМатериал
компонента
Исполнение 2DLD1D2D3D4HH1MD5D6D7D8TT1Крепежная
сила
Н
Зажимное
усилие
Н
Усилие на срез,
кН
Вытяжное
усилие F
кН
Термостойкость

CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1061.5161нержавеющая стальБолт, сталь515,514252021196,5M2x314264,42,466-1060601,81,2≤200 °C по запросу
K1061.8171нержавеющая стальБолт, сталь8171834322825,510M3x418356,53,466-1490903,22,6≤200 °C по запросу
K1061.8231нержавеющая стальБолт, сталь8231834322825,510M3x418356,53,41212-2090903,22,6≤200 °C по запросу
K1061.15161нержавеющая стальболт из нержавеющей стали515,514252021196,5M2x314264,42,466-1060601,81,2≤200 °C по запросу
K1061.18171нержавеющая стальболт из нержавеющей стали8171834322825,510M3x418356,53,466-1490903,22,6≤200 °C по запросу
K1061.18231нержавеющая стальболт из нержавеющей стали8231834322825,510M3x418356,53,41212-2090903,22,6≤200 °C по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Соединённое Королевство
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33