Группы товаров
Зажим эксцентриковый из стали, с зажимным рычагом, форма А
K2049_A

Зажим эксцентриковый из стали, с зажимным рычагом, форма А

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Углеродистая сталь.Исполнение: вороненная.Указание:Размер A обозначает расстояние от заготовки до середины резьбы (зажимной винт).

Чтобы свести до минимума появление царапин на заготовке, рекомендуется форма B с зажимной пластиной.

Зажимной рычаг выполнен в форме шестигранника, что позволяет произвести монтаж с шагом 60° и выставить его под запросы потребителя.
Преимущества:- Компактное исполнение
- Быстрый и простой зажим сборочных деталей
- Зажим с зажимным рычагом без инструмента
Принадлежности:Пластина зажимная K2050.Указание на чертеже:
(1) Винт зажимной
(2) Шайба пружинная
(3) Рычаг зажимной
(4) Ключ шестигранный
(5) Зажим эксцентриковый
(6) Пластина зажимная
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K2049_A Зажим эксцентриковый из стали, с зажимным рычагом, форма А 218 kB

Чертежи

Зажим эксцентриковый из стали, с зажимным рычагом, форма А

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаТип формыADD1D2HH1H2H3H4CADПринадл.ЦенаЗаказать
K2049.080A-7,112M81061291,58,5 по запросу
K2049.100A-8,314M1012715111,810 по запросу
K2049.120A-9,516M1214818132,212 по запросу
Номер заказаФормаLL1RХод
S
SWЗажимное
усилие,
кН
рекомендованный
момент затяжки,
Нм
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K2049.080A68,2252,22,50,31,2 по запросу
K2049.100A79,5302,530,53 по запросу
K2049.120A810,9402,95,50,76 по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Соединённое Королевство
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33