Группы товаров
Зажим эксцентриковый из стали, с зажимным рычагом
K2049

Зажим эксцентриковый из стали, с зажимным рычагом

назад

Описание товара/фотография продукта

назад к обзору группы
ОписаниеМатериал:Углеродистая сталь.Исполнение: вороненная.Указание:Размер A обозначает расстояние от заготовки до середины резьбы (зажимной винт).

Чтобы свести до минимума появление царапин на заготовке, рекомендуется форма B с зажимной пластиной.

Зажимной рычаг выполнен в форме шестигранника, что позволяет произвести монтаж с шагом 60° и выставить его под запросы потребителя.
Преимущества:- Компактное исполнение
- Быстрый и простой зажим сборочных деталей
- Зажим с зажимным рычагом без инструмента
Принадлежности:Пластина зажимная K2050.Указание на чертеже:
(1) Винт зажимной
(2) Шайба пружинная
(3) Рычаг зажимной
(4) Ключ шестигранный
(5) Зажим эксцентриковый
(6) Пластина зажимная
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K2049 Зажим эксцентриковый из стали, с зажимным рычагом 341 kB

Чертежи (общий обзор)

Зажим эксцентриковый из стали, с зажимным рычагом

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаТип формыABDD1D2HH1H2H3H4H5CADПринадл.ЦенаЗаказать
K2049.080A-7,1-12M81061291,58,5- по запросу
K2049.100A-8,3-14M1012715111,810- по запросу
K2049.120A-9,5-16M1214818132,212- по запросу
K2049.081B-7,11212M81061291,58,57 по запросу
K2049.101B-8,31414M1012715111,8108 по запросу
K2049.121B-9,51616M1214818132,2129 по запросу
Номер заказаФормаLL1L2L3RХод
S
SWЗажимное
усилие,
кН
рекомендованный
момент затяжки,
Нм
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K2049.080A68,2--252,22,50,31,2 по запросу
K2049.100A79,5--302,530,53 по запросу
K2049.120A810,9--402,95,50,76 по запросу
K2049.081B68,2115,5252,22,50,31,2 по запросу
K2049.101B79,5118302,530,53 по запросу
K2049.121B810,9120402,95,50,76 по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Соединённое Королевство
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33