Группы товаров
Гидравлический рычажный зажим двойного действия, форма C, просверленные каналы
K1858_C

Гидравлический рычажный зажим двойного действия, форма C,...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеОписание продукта:Рычажные зажимы оптимально подходят для случаев применения, когда из-за условий зажима заготовка должна извлекаться по направлению вверх в незажатом состоянии. Из-за линейного движения зажимного рычага при открытии или закрытии рычажного зажима он оптимально подходит для условий зажима, при которых невозможно боковое движение зажимного элемента, например, из-за мешающих контуров. Посредством поршня усилие передается в зажимной рычаг рычажного зажима. За счет принципа двойного действия рычажного зажима время открытия и закрытия четко определены.Материал:Корпус и поршень из стали.Исполнение: Вороненый корпус.
Закаленный поршень.
Указание:Зажимной рычаг рычажного зажима развивает оптимальное зажимное усилие в горизонтальном положении.
Допуски заготовок уравниваются до отклонения в положении +/-8,5°.
Зажимное усилие рычажного зажима зависит от длины зажимного рычага.

Соблюдайте указания по технике безопасности.
Приведение в действие:– Резьбовое соединение.
– Фланцевое соединение с уплотнительным кольцом.
– Просверленные каналы.
Технические данные:– Макс. рабочее давление для поршней диаметром 16 и 25: 350 бар.
– Макс. рабочее давление для поршней диаметром 40: 200 бар.
Монтаж:См. монтажный контур.Преимущества:– Встроенный металлический грязесъемник.
– Частично опускающийся корпус.
– Свободный доступ к заготовке.
– Подача давления через корпус.
– Различные возможности монтажа.
По запросу:С контролем положения.Объем поставки– 1 зажимной рычаг для рычажного зажима.
– 4 винта с цилиндрической головкой DIN EN ISO 4762, класс прочности 8.8.
– 4 пластмассовых крышки.
– 2 уплотнительных кольца 7х1,5 (для фланцевого соединения с уплотнительным кольцом).
Указание на чертеже:
H1 *= оптимальная точка зажима; еще -1,5 мм до упора зажимного рычага

1) Монтажный контур
2) Ослабление
3) Зажим
4) Закругленные кромки
5) Данные отверстия закрываются резьбовыми пробками только для поршней диаметром 16
Особенности:
RoHS

Чертежи

Гидравлический рычажный зажим двойного действия, форма C, просверленные каналы
Гидравлический рычажный зажим двойного действия, форма C, просверленные каналы

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаДиаметр
поршня
Способ
присоединения
B

B1B2C
(градусы)
DGHH1H2H3H4H5H6H7CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1858.161304C16просверленные каналы523876935M6x1211741,537,510,522,537,512,2527 по запросу
K1858.251304C25просверленные каналы725686550M8x22156505419225525,241,8 по запросу
K1858.401304C40просверленные каналы856213,56570M10x221916567,720256822-2544-53 по запросу
Номер заказаФормаДиаметр
поршня
LL1L2L4L5L6L7L8Сила зажима
при 100 бар
(кН)
Сила зажима
при 200 бар
(кН)
Сила зажима
при 350 бар
(кН)
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1858.161304C16523815281949267,51,5-5,2 по запросу
K1858.251304C25725624442463,536103,9-13,8 по запросу
K1858.401304C4010078366631,582,540,5109,519- по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Соединённое Королевство
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33