Группы товаров
Призматические блоки, правый тип исполнения
K0819_RA

Призматические блоки, правый тип исполнения

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Углеродистая сталь.Исполнение: вороненая.
Наклон (30°) и опорные поверхности шлифованные.
Указание:Призматические блоки, правые, применяются для позиционирования круглых деталей. Призматические блоки дают возможность приспособиться к данному диаметру деталиОсобенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0819_RA Призматические блоки, правый тип исполнения 185 kB

Чертежи

Призматические блоки, правый тип исполнения

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаИсполнениеABCD
мин.
D
макс.
Подходящий
призонный
болт
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0819.6301230справа12 F7M122350600K0815.112055 по запросу
K0819.6301630справа16 F7M162050600K0815.116055 по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Соединённое Королевство
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33